ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS5401

アクティブ

3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS560430 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ SOT23 packaging, FPWM and PFM option.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™制御方式により軽負荷で高い効率を実現
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V±3.5%
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応 (www.tij.co.jp/switcherpro
  • SWIFT™パワー製品のドキュメントについては、 TIのWebサイトwww.tij.co.jp/swiftdoc をご覧く ださい。
  • アプリケーション
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力シス テム
    • Eメーター

  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™制御方式により軽負荷で高い効率を実現
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部電圧リファレンス:0.8V±3.5%
  • MSOP10 PowerPAD™パッケージ
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールに対応 (www.tij.co.jp/switcherpro
  • SWIFT™パワー製品のドキュメントについては、 TIのWebサイトwww.tij.co.jp/swiftdoc をご覧く ださい。
  • アプリケーション
    • 12Vおよび24Vの産業用および民生用低電力シス テム
    • Eメーター

TPS5401は、ハイサイドMOSFETを内蔵した、42V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でレギュレーション電圧出力時の消費電流を116µAまで低減できます。また、イネー ブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流1.3μAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することがで きます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用としても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド 信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護 します。

TPS5401は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPADパッケージで提供されます。

TPS5401は、ハイサイドMOSFETを内蔵した、42V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単 純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でレギュレーション電圧出力時の消費電流を116µAまで低減できます。また、イネー ブル・ピンが“Low”のときには、シャットダウン時消費電流1.3μAまで低減されます。

低電圧ロックアウトは内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することがで きます。出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシング/トラッキング用としても使用可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド 信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護 します。

TPS5401は、熱特性が強化された10ピンMSOP PowerPADパッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 0.5A、42V 入力、降圧型 SWIFT™ コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 3月 15日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
アプリケーション・ノート Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
アプリケーション・ノート Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter 2011年 10月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS5401EVM-708 — 評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ

The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS5401 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAZ9A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC392 Capacitor Drop Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00177 — HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン

The TIDA-00177 reference design is an EMC compliant industrial interface to a two-wire HIPERFACE DSL® encoder. Applications include industrial servo drives.

The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェース、Sitara AM437x 付き、リファレンス・デザイン

The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.

The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01070 — HVAC コイル エアフロー センサ、リファレンス デザイン、エア フィルタ交換予知保全用

このデザインは、空調 (HVAC) システムを通じて気流効率や温度を監視するためのリファレンスとして提供されます。このリファレンス デザインは、半導体リレーと圧電振動センサを組み合わせて、エア ハンドラーを通過するエアフローを監視し、低エアフローや低温に適切に対処します。また、このシステムはキャリブレーション アルゴリズムを搭載し、全システム設定で一貫性のある性能を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1PHMTR-ESD — 強化型 ESD (静電気放電) 保護機能搭載、単相計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の単相エネルギー メーターを実装しています。また このデザインは ZigBee™ コネクティビティを使用する通信機能も搭載しています。  EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。

このリファレンス デザインは MSP430F6736A (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 低コスト、単相 / 2 相、絶縁電気測定回路のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低コストの単相または 2 相の電力測定ソリューションを実現します。小型計測マイコンをホスト マイコンから分離し、AC 商用電源から保護するとともに、他のソフトウェアによって障害が生じた場合でも、電力測定機能を障害から分離する保護機能を提供します。IEC/ANSI Class 1 の精度を実現した小型、低コスト計測マイコンは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギーを計算します。このリファレンス デザインは、単相および 2 相の測定に最適な電流トランス センサを使用しています。シャント抵抗センサを使用して単相測定を行う際には容易に変更できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ