TIDM-CAPTOUCHEMCREF

ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

設計ファイル

概要

TIDM-CAPTOUCHEMCREF は、ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)のリファレンス デザインです。  高性能 CapTIvate™ タッチ技術を採用した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、TPS7A4533 リニア レギュレータと UCC28910 フライバック スイッチを搭載しています。  このリファレンス デザインは、ハードウェア設計手法、CapTIvate 技術搭載ペリフェラル機能、ソフトウェア信号処理という 3 層構造の設計アプローチの適用により、伝導 RF 耐性、電気的高速過渡/バーストへの耐性、静電放電(ESD)耐性に関する厳しいシステム レベル テストに合格できるハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。

特長
  • ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ センシングに最適な CapTIvate™ タッチ技術搭載 MSP430™ マイコン
  • 最大 10Vrms の IEC 61000-4-6 伝導ノイズ耐性
  • 最大 ±4kV のIEC 61000-4-4 電気的高速過渡 / バースト許容値
  • IEC 61000-4-2 静電放電耐性:接触放電最大 ±8kV、空中放電最大 ±15kV
  • 複数のテスト構成向けにユニバーサル AC と 12V DC 電源に対応した相互容量/自己容量センシング パネル
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRMV9.ZIP (1278 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMV8.ZIP (219 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMW1.ZIP (2363 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCG3.ZIP (1524 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMW0.ZIP (2408 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMV7.ZIP (608 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7221Cデュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTOUCHEMCREF ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCG4 TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/07/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTOUCHEMCREF ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018/11/08
その他の技術資料 Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 2016/07/19
その他の技術資料 CapTIvate Technology Guide 2016/07/19
ユーザー・ガイド CapTIvate Noise Immunity Design Guide 2016/07/19
ユーザー・ガイド Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs Design Guide 2016/03/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI CapTIvate 技術搭載 MSP マイコンを使用した静電容量性タッチ サーモスタット UI のリファレンス デザイン