TIDM-FLOWESI-ETRACE

FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン

TIDM-FLOWESI-ETRACE

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、FlowESI GUI と EnergyTrace 技術の使用方法を強調し、EVM430-FR6989 での超低消費電力アプリケーションの設計および最適化をサポートします。

バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。適切な低消費電力のハードウェア部品を選択した場合でも、ファームウェアも消費電力の削減に
大きな役割を果たします。

特長
  • FlowESI GUI を使用した ESI インターフェイスのプログラムのしやすさを示す
  • Energy Trace テクノロジーを使用した流量計アプリケーション コードの電力最適化のしやすさを示す
  • プラットフォームは TI 独自の拡張型のスキャン インターフェイス (ESI) を使用し、超低消費電力の設計をサポート
  • 低消費電力 RF (LPRF) 拡張機能 (Sub-1GHz または 2.4GHz ZigBee®) を有効にするために使用する RF ソケット
  • このデザインはテスト済みであり、ファームウェア、GUI、導入ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU836.PDF (10148 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDL3.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC988.ZIP (158 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDL2.PDF (1356 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDL1.PDF (736 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G24528KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
センシング マイコン

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB2046B4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード ハブ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

このリファレンス デザインは、FlowESI GUI と EnergyTrace 技術の使用方法を強調し、EVM430-FR6989 での超低消費電力アプリケーションの設計および最適化をサポートします。

バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。適切な低消費電力のハードウェア部品を選択した場合でも、ファームウェアも消費電力の削減に
大きな役割を果たします。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide 2015/03/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。