ハードウェア開発
EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU
バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。このリファレンス デザインは、TMR (トンネル磁気抵抗) センサと ESI (拡張型スキャン インターフェイス) の使用方法を提示し、流量計アプリケーションで超低消費電力の回転検出を実現します。このデザインは、EVM430-FR6989 評価キットとカスタム TMR センサ ボードを使用しており、テストに活用できます。