TIDM-NFC-WATERMTR

流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン

TIDM-NFC-WATERMTR

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、流量計への近距離無線通信 (NFC) 機能の追加について示します。NFC インターフェイス トランスポンダは、流量計とNFC リーダー間のデータ交換機能を実現しており、ISO14443B に準拠しています。この設計で使用されるトランスポンダは、NFC リーダが生成する RF フィールドによって通電されるのを待つ間、電力を消費しません。さらに、この設計は、NFC リーダが生成する RF フィールドからエネルギー ハーベストを実施することにより電力を供給されます。これら 2 つのアプローチにより、流量計に対する電力消費の影響を最小限に抑えます。

特長
  • 流量計設計向けの NFC 機能を実現
  • NFC 機能に対するスタンバイ時のゼロ消費電力
  • NFC リーダが通信用 NFC チップに電力を提供
  • ホストに対する消費電力の影響を最小限に抑える
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL2.PDF (1301 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI84.ZIP (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI86.ZIP (893 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB86.ZIP (235 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI85.ZIP (308 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI83.ZIP (571 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

このリファレンス デザインは、流量計への近距離無線通信 (NFC) 機能の追加について示します。NFC インターフェイス トランスポンダは、流量計とNFC リーダー間のデータ交換機能を実現しており、ISO14443B に準拠しています。この設計で使用されるトランスポンダは、NFC リーダが生成する RF フィールドによって通電されるのを待つ間、電力を消費しません。さらに、この設計は、NFC リーダが生成する RF フィールドからエネルギー ハーベストを実施することにより電力を供給されます。これら 2 つのアプローチにより、流量計に対する電力消費の影響を最小限に抑えます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB87 — TIDM-NFC-WATERMTR Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB87 TIDM-NFC-WATERMTR Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-WATERMTR 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb87 or www.ti.com/lit/xx/tidcb87/tidcb87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB87. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Zero Standby Power NFC for Flow Meter Designs Design Guide 2015/09/24

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-LC-WATERMTR 拡張型のスキャン インターフェイス(ESI)を使用し、2 個の LC センサを想定した水道メーター リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。