TIDM-INDUCTIVELINEAR

ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン

TIDM-INDUCTIVELINEAR

設計ファイル

概要

リニア位置測定の一般的な実装には、高価なレアアース磁石を使用します。このリファレンス デザインは、総システム コストの低減のため、業界初の TI インダクタンス / デジタル コンバータ (LDC) を採用し、高価なレアアースによる磁石を使用せずに、リニア位置センシングを可能にします。このリファレンス デザインは、MSP430(TM) マイコン (MCU) および LDC1612 チップに搭載されている TI の拡張型スキャン インターフェイス (ESI) モジュールを使用して、誘導性リニア位置センサ用の超低消費電力 2 チップ ソリューションを実装します。リファレンス デザインは、MSP430 MCU の ESI モジュールと LDC 技術を組み合わせることで、低コストで低消費電力の誘導性リニア位置センシング ソリューションを実現します。

特長
  • 超低消費電力
  • 非接触式の検出と測定
  • 環境の汚染に対する感受性なし
  • 高分解能と高精度
  • アナログ トリム手法の必要なしで、柔軟性と性能を向上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRLR4.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLR6.ZIP (527 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC65.ZIP (58 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLR5.ZIP (156 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLR3.PDF (182 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16122 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-CTPL 停電後のインテリジェントなシステム状態復旧、電力損失ユーティリテからの計算付き TIDM-INDUCTIVELINEAR ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-CTPL 停電後のインテリジェントなシステム状態復旧、電力損失ユーティリテからの計算付き TIDM-INDUCTIVELINEAR ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCC66 — TIDM-INDUCTIVELINEAR Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-INDUCTIVELINEAR ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC66 TIDM-INDUCTIVELINEAR Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/05/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-INDUCTIVELINEAR ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc66 or www.ti.com/lit/xx/tidcc66/tidcc66.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC66. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド ESI + LDC Inductive Linear Position Sensing Design Guide 2015/12/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。