ハードウェア開発
MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
Compute Through Power Loss (CTPL) は超低消費電力の MSP430FRxx FRAM マイコンを対象としたソフトウェア ユーティリティであり、電力供給が停止する前、または LPMx.5 のようなディープ スリープ モードに移行する前に、CPU とペリフェラルの状態を不揮発性 FRAM に簡単に保存するアプリケーションを実現できます。その後、CTPL はアプリケーションを、直前の実行の状態に自動的に復元します (これは「コンテキスト保存と復元」とも呼びます)。このリファレンス デザインは、使用するユーティリティ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
TIDCA83 — Intelligent Sys. State Restoration after Power Failure w/CTPL Software-Windows
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDCA83 — Intelligent Sys. State Restoration after Power Failure w/CTPL Software-Windows
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
リリース情報
TIDCA84 — Intelligent Sys. State Restoration after Power Failure w/CTPL Software-Linux
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDCA84 — Intelligent Sys. State Restoration after Power Failure w/CTPL Software-Linux
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
リリース情報
MSP-FRAM-UTILITIES — FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用
The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
センシング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
MSP-FRAM-UTILITIES — FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用
FRAM Utilities Windows Installer
FRAM Utilities Linux Installer
製品
Low-power MCUs
センシング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
資料
FRAM Utilities Users Guide
Release Notes
リリース情報
Included are the following FRAM Utilities:
- Compute Through Power Loss: A utility API set that enables ease of use with LPMx.5 lowpower modes and a powerful shutdown mode the allows an application to save and restore critical system components when a power loss is detected.
- LZ4 Compression: Embedded compression utility based on the open source LZ4 compression format. Optimized for MSP microcontrollers to enable better data logging, data transmission, firmware updates and more.
- Random Number Generator: The random number generator (RNG) utility implements a counter mode deterministic random byte generator (CTR-DRBG) according to the NIST SP 800-90A Rev 1 specification
- Non-Volatile Storage: The non-volatile storage (NVS) library makes handling of non-volatile data easy and robust against intermittent power loss or asynchronous device resets.
MSP devices supported by FRAM Utilities:
| Device Family | CTPL | LZ4 | RNG | NVS |
| MSP430FR2xx | Yes | Yes | No | Yes |
| MSP430FR4xx | Yes | Yes | No | Yes |
| MSP430FR57xx | Yes | Yes | No | Yes |
| MSP430FR5xx | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MSP430FR6xx | Yes | Yes | Yes | Yes |