LDC1612

アクティブ

2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ

製品詳細

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 2 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 2 Rating Catalog Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
  • センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
  • 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
  • 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
  • ピン互換の中/高分解能オプション:
    • LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
    • LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
  • 2個のコイルの直径を超えるセンシング範囲
  • 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
  • 消費電力:
    • 低消費電力スリープ・モードで35µA
    • シャットダウン・モードで200nA
  • 2.7V~3.6Vで動作
  • 複数の基準クロック・オプション:
    • 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
    • 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
  • DC磁場および磁石に対する耐性
  • 優れた使いやすさ―必要な構成は最小限
  • センサ駆動特性が一致した最大4つのチャネル
  • 複数のチャネルで環境や経年劣化に対する補償をサポート
  • 20cm超のリモート・センサ位置により、過酷な環境での動作に対応
  • ピン互換の中/高分解能オプション:
    • LDC1312/4: 2/4チャネル12ビットLDC
    • LDC1612/4: 2/4チャネル28ビットLDC
  • 2個のコイルの直径を超えるセンシング範囲
  • 1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲に対応
  • 消費電力:
    • 低消費電力スリープ・モードで35µA
    • シャットダウン・モードで200nA
  • 2.7V~3.6Vで動作
  • 複数の基準クロック・オプション:
    • 内部クロックの搭載によりシステム・コストを低減
    • 40MHz外部クロックのサポートによりシステム性能が向上
  • DC磁場および磁石に対する耐性

LDC1612/LDC1614は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、28ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。

高分解能チャネルは非常に広いセンシング範囲を可能にし、2個のコイルの直径を超えて優れた性能を維持します。特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能なため、1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。

使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションで性能、信頼性、および柔軟性を大幅に向上できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。

各デバイスはI2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1612はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1614はWQFN-16パッケージで供給されます。

LDC1612/LDC1614は、誘導性センシング・ソリューション向けの2/4チャネル、28ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC)です。複数チャネルとリモート・センシングのサポートにより、高性能かつ信頼性に優れた誘導性センシングを最小のコストと消費電力で実現します。使いやすさに優れており、センシングに必要なのは1kHz~10MHzの範囲内のセンサ周波数のみです。また、1kHz~10MHzの広いセンサ周波数範囲により、超小型PCBコイルの使用が可能になり、センシング・ソリューションのコストとサイズをさらに削減できます。

高分解能チャネルは非常に広いセンシング範囲を可能にし、2個のコイルの直径を超えて優れた性能を維持します。特性が一致したチャネルにより、差動測定やレシオメトリック測定が可能なため、1個のチャネルを使用して、温度、湿度、機械的ドリフトなどの環境条件や経年劣化に対してセンシングを補償できます。

使いやすく、低消費電力でシステム・コストも低いため、既存のセンシング・ソリューションで性能、信頼性、および柔軟性を大幅に向上できるほか、あらゆる市場の製品、特にコンシューマ/産業機器に新しいセンシング機能を導入することができます。

各デバイスはI2Cインターフェイスを使用して簡単に構成できます。2チャネルのLDC1612はWSON-12パッケージで供給され、4チャネルのLDC1614はWQFN-16パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LDC3114 アクティブ 低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ Similar device optimized for low-power operation in linear sensing and touch-button applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC1612/LDC1614 誘導性センシング向けマルチチャネル、28ビット・インダクタンス/デジタル・コンバータ(LDC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート LDC1612 LDC1614 Linear Position Sensing (Rev. A) 2019年 11月 13日
アプリケーション・ノート Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
アプリケーション・ノート EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技術記事 How you can use the LDC racetrack inductor designer tool PDF | HTML 2016年 11月 29日
技術記事 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
アプリケーション・ノート LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring 2016年 10月 9日
製品概要 誘導型近接センサIC『LDC1000ファミリ』 (Rev. A 翻訳版) 2016年 5月 12日
技術記事 Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 2016年 4月 25日
アプリケーション・ノート Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
アプリケーション・ノート Inductive Sensing Touch-On-Metal Buttons Design Guide PDF | HTML 2016年 3月 30日
技術記事 Inductive sensing: setting the sensor current-drive without a fancy impedance anal PDF | HTML 2016年 3月 24日
アプリケーション・ノート Power Reduction Techniques for the LDC131x/161x for Inductive Sensing PDF | HTML 2016年 3月 18日
技術記事 Inductive sensing: Are narrow-band LC sensors immune to DC magnetic fields? PDF | HTML 2016年 3月 14日
アプリケーション・ノート Optimizing L Measurement Resolution for the LDC161x and LDC1101 2016年 2月 12日
技術記事 Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 2015年 12月 16日
技術記事 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
アプリケーション・ノート Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技術記事 Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 2015年 8月 19日
技術記事 Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 2015年 7月 13日
技術記事 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日
技術記事 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015年 6月 17日
ユーザー・ガイド LDC Reference Coils User’s Guide 2015年 5月 14日
技術記事 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 2 PDF | HTML 2015年 5月 11日
技術記事 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 1 PDF | HTML 2015年 5月 4日
技術記事 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC1612EVM — LDC1612 評価モジュール

The LDC1612 Evaluation Module demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes two example PCB sensor coils that connect to the two channels of the LDC1612. An MSP430 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LDCCOILEVM — リファレンス コイル ボードの評価基板

LDCCOILEVM は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保し、さまざまなコイル サイズで実験を行うことができます。細長い長方形の非対称コイルから、直径 3mm の小型円形コイルに至るまで、19 種類のさまざまな独自 PCB コイルが付属しています。各コイルは目打ちで区切られているため、メイン ボードから折り取ることにより、コイルを簡単に取り外し、TI の誘導センシング デバイスと組み合わせてリモート センサとして使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SNOC027 MSP430 Firmware Source Code for Multichannel LDC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 ±3%、低消費電力、温度センサ搭載のデジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
シグナル コンディショナ
FDC1004 EMC 保護アクティブ シールド ドライバ搭載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス / デジタル コンバータ FDC1004-Q1 EMC アクティブ シールド ドライバ搭載、車載、4 チャネル、16 ビット、キャパシタンス デジタル コンバータ FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
シミュレーション・モデル

LDC1612 IBIS MODEL

SNIM002.ZIP (26 KB) - IBIS Model
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC0851 マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC3114 低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC3114-Q1 車載対応、低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LDC0851EVM LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板 LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板
リファレンス・デザイン

TIDA-00508 — 1 度ダイアル・リファレンス・デザイン、LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータ付き

LDC1314 のユニークな誘導型センシング機能を使用して、角度精度が 1 度の非接触型回転位置センシング・ソリューションを実現しています。標準的な PCB 技術と簡単に製造可能な部品の採用により、低コストのソリューションを実現します
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00314 — タッチ・オン・メタル・ボタン、ハプティクス・フィードバック内蔵、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、TI のインダクタンス/デジタル・コンバータ技術を採用し、金属面に設置したボタンの押下の高精度検出を可能にします。また、TI のハプティクス・ドライバによって高品質ハプティクス・フィードバックを提供します。TIDA-00314 は、システム設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

ハプティクス・フィードバックを内蔵した、金属ボタンへのタッチ検出の詳細については、TIDA-00314 概要ビデオ (英語) をご覧ください。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00509 — LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータを使用する、16 ボタン誘導式キーパッド、リファレンス・デザイン

LDC1314 のユニークな誘導性センシング機能を使用して、非接触型の 16 ボタン・マルチファンクション・キーパッドを製作するためのリファレンス・デザインです。標準的な PCB 技術と、容易に製造可能な部品の採用により、低コストのソリューションを実現します。

このリファレンス・デザインは LDC1314 を採用しています。  このリファレンス・デザインは、LDC1312LDC1612LDC1614 と組み合わせて使用することもできます。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC 誘導型リニア位置感知のリファレンス デザイン

リニア位置測定の一般的な実装には、高価なレアアース磁石を使用します。このリファレンス デザインは、総システム コストの低減のため、業界初の TI インダクタンス / デジタル コンバータ (LDC) を採用し、高価なレアアースによる磁石を使用せずに、リニア位置センシングを可能にします。このリファレンス デザインは、MSP430(TM) マイコン (MCU) および LDC1612 チップに搭載されている TI の拡張型スキャン インターフェイス (ESI) モジュールを使用して、誘導性リニア位置センサ用の超低消費電力 2 チップ ソリューションを実装します。リファレンス (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ