TIDM-NFC-RW
近距離無線通信(NFC)リーダー/ライター、リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-RW
概要
This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Reader/Writer application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a number of easy-to-use Application Programming Interfaces (APIs), which allow users to quickly implement NFC Reader/Writer functionality. The documentation, hardware and example C code provided will allow designers to develop NFC Reader/Writer applications with ultra-low-power MSP430/MSP432 MCUs or easily ported to another MCU of choice.
特長
- Ability to read and write NFC Type 2, 3, 4A, 4B, and 5 Tag Platforms
- Provides examples of how to properly read and write NDEF-formatted RTDs for each supported NFC Tag platform
- Includes an easy-to-use GUI to select between individual NFC modes
- Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF and custom proprietary applications
- Builds available for MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, and MSP-EXP432P401R
- This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
開発の開始
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/03/13 | |||
| アプリケーション・ノート | NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/03/13 | |||
| アプリケーション・ノート | NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/03/13 | |||
| アプリケーション・ノート | TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing | 2016/05/09 |