TIDM-PSFB-DCDC
位相シフト・フル・ブリッジ DC/DC パワー・コンバータのリファレンス・デザイン
TIDM-PSFB-DCDC
概要
このデザインは、デジタル制御式の位相シフト・フルブリッジ 600W DC/DC コンバータです。採用している C2000™ Piccolo™ マイコンは、位相シフト・フルブリッジ・コンバータ用のコントローラであり、ピーク電流モード制御と同期整流をサポートしています。Piccolo マイコンは、外部サポート回路なしで高性能のピーク電流モード制御を実装し、マイコン・ベースの各種設計の中で優れた機能を実現します。このデザインは、広い負荷範囲にわたって高い効率を実現でき、ピーク効率は 95% を上回ります。また、負荷範囲全体でゼロ電圧スイッチングをサポートします。さらに、この開発キットを活用すれば簡単に製品開発を行うことができます。このデザインと Piccolo マイコンの機能を最初に評価するための便利な方法として、GUI が提供されています。さらに検討する準備ができた段階で、ステップバイステップの資料を参照し、基礎となっているソフトウェアやハードウェアの実装方法に関する詳細を確認することができます。
特長
- 位相シフト・フルブリッジ DC/DC 電力変換に対するマイコン・ベースの包括的な制御
- 400V の DC 入力、12V DC 出力、50A 定格出力(600W)
- 外部回路を必要としない、ピーク電流モード制御のマイコン実装
- 電力効率を高めるための同期整流サポート
- 負荷範囲全体でアダプティブなゼロ電圧スイッチングをサポート
- 入力低電圧、入力過電圧、過電流、出力低電圧からの障害保護
注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録済みです。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」 (開発ツール) メニューの「Digital Power」 (デジタル電源) セクションにある「High Voltage Phase Shifted Full Bridge Developer's Kit」 (高電圧位相シフト・フル・ブリッジ開発キット) をご覧ください。
産業用
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TPS715A-NM — 24V、80mA、超低 Iq(静止時電流)、低ドロップアウト リニア レギュレータ
TMS320F28027-Q1 — 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Design Guide | 2014/04/30 | |||
| その他の技術資料 | Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Quick Start Guide | 2014/04/30 |