TIDM-RM46XDRV8301KIT

高性能マイコン搭載 3 相 BLDC/PMSM モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDM-RM46XDRV8301KIT

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、永久磁石シンクロナス モーター (PMSM) とも呼ばれる、三相ブラシレス DC およびブラシレス AC (BLAC) モーターの回転用のモーター制御用評価キットです。センサレス フィールド オリエンテッド / ベクトル制御 (FOC) のサンプルが付属しています。実装には、DRV8301 ゲート ドライバ IC と TPS65381 パワー マネージメント IC (PMIC) を活用します。このリファレンス デザインは、高性能、高い電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームとして使用され、PMSM 制御アルゴリズムの開発を迅速化できます。

特長
  • TPS65381 PMIC および DRV8301 ゲート ドライバ IC に対するインターフェイスを管理するリファレンス デザイン
  • 冗長センサレス速度推定に対応したエンコーダ ベースの FOC
  • 速度およびトルク制御ループ
  • TI MotorWare および HALCoGen の規約に準拠
  • ARM CMSIS Math ライブラリを活用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU967.PDF (1159 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREZ4.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREZ3.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAC8.ZIP (679 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREZ2.ZIP (300 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV2781シングル、3.6V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010505S小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
BLDC ドライバ

DRV8301-Q1車載対応、3 相ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0106自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載、6 ビット、双方向、電圧レベルシフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73633-EPエンハンスド製品、逆電流保護機能搭載、コンデンサ非搭載、NMOS、400mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

RM46L852Cortex R4F 採用、EMAC と USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7241Cクワッド チャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-RM46XDRV8301KIT 高性能マイコン搭載 3 相 BLDC/PMSM モーター ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAC9 Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-RM46XDRV8301KIT 高性能マイコン搭載 3 相 BLDC/PMSM モーター ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac9 or www.ti.com/lit/xx/tidcac9/tidcac9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAC9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Design Guide 2015/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。