TXB0106
- 1.2V ~ 3.6V (A ポート)、1.65V ~ 5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
- VCCA を基準とする OE 入力回路
- 低消費電力、最大 ICC:4µA
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- A ポート
- 2500V 人体モデル (A114-B)
- 150V、マシン モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート
- ±15kV 人体モデル (A114-B)
- 150V、マシン モデル (A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
この 6 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を超えないようにする必要があります。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXB0106 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、電源オフ時に出力を無効にすることで、デバイスを通じた破壊的な電流の逆流を防止します。
電源の立ち上げ時やシャットダウン時に高インピーダンス状態を確認するには、OE ピンをプルダウン抵抗を介して GND に接続してください。抵抗の最小値は、ドライバの電流供給能力により決まります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXB0106: 6 ビット双方向レベルシフタ/電圧トランスレータ (自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 7日 |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators | 2017年 10月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators | 2010年 6月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators | 2010年 3月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28379D は、 TI MCU LaunchPad™ 開発キット エコシステムに属する低コストの評価および開発ツールで、 TMS320F2837xD、 TMS320F2837xS、 TMS320F2807x 製品に対応しています。また、下記の機能セクションで推奨される BoosterPack™ プラグイン モジュールを含む各種プラグオン BoosterPack と互換性があります。LaunchPad 開発キットの拡張バージョンであり、2 個のブースタパックとの接続をサポートしています。LaunchPad (...)
TIDM-SERVODRIVE — 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
TIDM-TM4C129USBHS — ARM® Cortex®-M4F ベースの高速 TM4C129x マイコン向け USB High Speed のリファレンス デザイン
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 高性能マイコン搭載 3 相 BLDC/PMSM モーター ドライブのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点