TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI
SPI 付き 3 相ブラシレス / PMSM 大電流モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI
概要
このリファレンス デザインは 3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターと、「永久磁石同期モーター (PMSM) 」とも呼ばれるブラシレス AC (BLAC) モーターを駆動するモーター制御ソリューションを実現します。C2000™ Piccolo™ マイコンと DRV8301 3 相モーター ドライバを使用しています。3 個のハーフ ブリッジ ドライバを搭載しており、それぞれ、ハイサイド用 1 個とローサイド用 1 個、合計 2 個の N チャネル MOSFET を駆動可能です。最大 2.3A のシンク電流と 1.7A のソース ピーク電流の駆動能力をサポートし、6V ~ 60V の広い電圧範囲で単一電源のみで動作します。このリファレンス デザインは性能、電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームを使用しており、開発期間の短縮を可能にします。主なアプリケーションは、CPAP やポンプ、電動自転車、電動スクーター、医療用ポンプとドリル、電動工具、ロボットなどです。これは高性能で、電力効率、コスト効率に優れたセンサレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) プラットフォームと、センサ付き / センサレス矩形波整流プラットフォームを実現し、製品開発期間の短縮に貢献します。このリファレンス デザインのベースとなっているのは DRV8301 評価キットです。
特長
- 動作電源電圧 6V ~ 60V
- ゲート ドライブ用に、2.3A のシンク電流と 1.7A のソース電流を駆動可能
- ゲインとオフセットが可変のデュアル シャント電流アンプを搭載
- 降圧コンバータを内蔵し、最大 1.5A の外部負荷をサポート
- 絶縁型 SPI および CAN インターフェイス
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート グラフィカル ユーザー インターフェイス、ステップバイステップの技術資料も提供する、フル機能評価ボード
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR740A.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の技術資料 | DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide | 2014/06/16 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide | 2014/04/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration | 2014/04/29 | ||||
| アプリケーション・ノート | InstaSPIN(tm) BLDC Lab | 2011/11/15 | ||||
| その他の技術資料 | DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide | 2011/08/01 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) | 2011/03/01 |