TIDM-VOICEBANDAUDIO

PWM DAC を使用する音声帯域オーディオ再生

TIDM-VOICEBANDAUDIO

設計ファイル

概要

Low cost audio output based upon timer generating PWM & external low-pass filter with amplifier stages for either headphone or speaker. Audio data is stored in an on-board SPI Flash. A PC GUI with launchpad passthrough code is provided to load SPI Flash with audio data.

特長
  • Easily integrate code into existing systems (<2kB Flash needed)
  • BoosterPack design for easy LaunchPad use
  • 8 bit PWM DAC playback with low-cost filtering
  • Multiple playback frequencies supported
  • External SPI Flash storage for sound files
  • SPI Flash loading software included
  • Headphone jack or speaker output with volume control
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU703A.PDF (3942 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRD64.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD61.ZIP (469 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC940.ZIP (297 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD62.ZIP (354 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD63.PDF (409 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FG6426128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241591.8V 入力ロジック対応、0.3Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FG662564KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FG642564KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TPA301350mW、モノラル、Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FG6626128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC941 — Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-VOICEBANDAUDIO PWM DAC を使用する音声帯域オーディオ再生
ダウンロードオプション

TIDC941 Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/10/31
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-VOICEBANDAUDIO PWM DAC を使用する音声帯域オーディオ再生

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc941 or www.ti.com/lit/xx/tidc941a/tidc941a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC941. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Design Guide (Rev. A) 2016/02/24
技術記事 MSP430 MCUs: Testing...testing...1...2...1...2 PDF | HTML 2015/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。