MSP430FG6425
64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU
MSP430FG6425
- 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 高性能の統合型シグナル・チェーン
- 連続時間型シグマ・デルタ 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)、基準電圧内蔵、外部アナログ入力×10、シングルエンド×6、差動またはシングルエンドを選択可×4
- デュアル・オペアンプ
- 4 つの低インピーダンス GND スイッチ
- 電圧コンパレータ
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
- 最大 160 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
- MSP430FG662x:フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
- USB-PHY 内蔵
- 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
- USB-PLL 内蔵
- 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 250µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
- スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 3.2µA (2.2V)、3.4µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン RTC モード (LPM3.5): シャットダウン・モード、アクティブ RTC、水晶振動子付き: 0.9µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.2µA (3.0V) (標準値)
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
- 5 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 6 チャネルの内蔵 DMA
- ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
- 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0 および USCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0 および USCI_B1
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0 および USCI_A1
- 時間オフセット補正用のキャリブレーション・ロジック付き RTC、LPM 3.5 での動作
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
- 柔軟な電源管理システム
- プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL 制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
- 32kHz の水晶振動子 (XT1)
- 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
- バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
- 32kHz の低周波数発振器 (XT1)
- RTC
- バックアップ・メモリ (8バイト)
- 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発基板
- MSP430Ware™ サンプル・コード
- スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 100ピン LQFP および 113ピン MicroStar Junior™ BGA パッケージで供給
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
テキサス・インスツルメンツの MSP430FG662x および MSP430FG642x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430TM 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。
MSP430FG662x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12 ビットDAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、統合型のフルスピード USB、補助電源システム、最大 128KB のフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
MSP430FG642x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16 ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12ビット DAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、補助電源システム、最大 128 KBのフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
これらのマイコンの代表的なアプリケーションには、モバイル試験 / 測定機器、フィールド・トランスミッタ、血糖値計などの小信号監視アプリケーションが含まれます。これらのマイコンは、高度なアナログ統合によりシステム全体のコストを削減でき、低消費電力動作によりバッテリ駆動時間を延長できます。
MSP430FG662x および MSP430FG642x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ
MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。
JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
MSP-DSPLIB — MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
主なコンポーネント:
- プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
- 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
- (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
サポート対象の製品とハードウェア
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool
(...)
TIDM-VOICEBANDAUDIO — PWM DAC を使用する音声帯域のオーディオ再生
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。