MSP430FG6625

アクティブ

64KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 16-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, DAC, LCD, OpAmp, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 10 SPI 4 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART, USB Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 73 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 16-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, DAC, LCD, OpAmp, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 10 SPI 4 USB Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART, USB Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 73 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 高性能の統合型シグナル・チェーン
    • 連続時間型シグマ・デルタ 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)、基準電圧内蔵、外部アナログ入力×10、シングルエンド×6、差動またはシングルエンドを選択可×4
    • デュアル・オペアンプ
    • 4 つの低インピーダンス GND スイッチ
    • 電圧コンパレータ
  • 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
  • 最大 160 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
  • MSP430FG662x:フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
    • USB-PHY 内蔵
    • 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
    • USB-PLL 内蔵
    • 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 250µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
    • スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 3.2µA (2.2V)、3.4µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン RTC モード (LPM3.5): シャットダウン・モード、アクティブ RTC、水晶振動子付き: 0.9µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.2µA (3.0V) (標準値)
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
    • 5 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
    • 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
    • 6 チャネルの内蔵 DMA
    • ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
  • 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
    • USCI_A0 および USCI_A1
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • USCI_B0 および USCI_B1
      • I2C
      • 同期 SPI
  • 時間オフセット補正用のキャリブレーション・ロジック付き RTC、LPM 3.5 での動作
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL 制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
    • 32kHz の水晶振動子 (XT1)
    • 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
  • バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
    • 32kHz の低周波数発振器 (XT1)
    • RTC
    • バックアップ・メモリ (8バイト)
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 100ピン LQFP および 113ピン MicroStar Junior™ BGA パッケージで供給
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 高性能の統合型シグナル・チェーン
    • 連続時間型シグマ・デルタ 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)、基準電圧内蔵、外部アナログ入力×10、シングルエンド×6、差動またはシングルエンドを選択可×4
    • デュアル・オペアンプ
    • 4 つの低インピーダンス GND スイッチ
    • 電圧コンパレータ
  • 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
  • 最大 160 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
  • MSP430FG662x:フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
    • USB-PHY 内蔵
    • 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
    • USB-PLL 内蔵
    • 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 250µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
    • スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 3.2µA (2.2V)、3.4µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン RTC モード (LPM3.5): シャットダウン・モード、アクティブ RTC、水晶振動子付き: 0.9µA (3.0V) (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.2µA (3.0V) (標準値)
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
    • 5 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
    • 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
    • 6 チャネルの内蔵 DMA
    • ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
  • 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
    • USCI_A0 および USCI_A1
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • USCI_B0 および USCI_B1
      • I2C
      • 同期 SPI
  • 時間オフセット補正用のキャリブレーション・ロジック付き RTC、LPM 3.5 での動作
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL 制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
    • 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
    • 32kHz の水晶振動子 (XT1)
    • 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
  • バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
    • 32kHz の低周波数発振器 (XT1)
    • RTC
    • バックアップ・メモリ (8バイト)
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 100ピン LQFP および 113ピン MicroStar Junior™ BGA パッケージで供給
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。

テキサス・インスツルメンツの MSP430FG662x および MSP430FG642x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430TM 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。

MSP430FG662x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12 ビットDAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、統合型のフルスピード USB、補助電源システム、最大 128KB のフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。

MSP430FG642x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16 ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12ビット DAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、補助電源システム、最大 128 KBのフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。

これらのマイコンの代表的なアプリケーションには、モバイル試験 / 測定機器、フィールド・トランスミッタ、血糖値計などの小信号監視アプリケーションが含まれます。これらのマイコンは、高度なアナログ統合によりシステム全体のコストを削減でき、低消費電力動作によりバッテリ駆動時間を延長できます。

MSP430FG662x および MSP430FG642x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

テキサス・インスツルメンツの MSP430FG662x および MSP430FG642x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430TM 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。

MSP430FG662x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12 ビットDAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、統合型のフルスピード USB、補助電源システム、最大 128KB のフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。

MSP430FG642x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16 ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12ビット DAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、補助電源システム、最大 128 KBのフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。

これらのマイコンの代表的なアプリケーションには、モバイル試験 / 測定機器、フィールド・トランスミッタ、血糖値計などの小信号監視アプリケーションが含まれます。これらのマイコンは、高度なアナログ統合によりシステム全体のコストを削減でき、低消費電力動作によりバッテリ駆動時間を延長できます。

MSP430FG662x および MSP430FG642x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430FG6626 アクティブ 128KB フラッシュ、10KB SRAM、16 ビット デルタ シグマ ADC、デュアル DAC、DMA、2 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、20MHz MCU More flash, less RAM

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FG662x、MSP430FG642x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 1日
* エラッタ MSP430FG6625 Microcontroller Errata (Rev. P) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Starting a USB Design Using MSP430 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2018年 10月 19日
アプリケーション・ノート Mixing C and Assembler With MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 7日
アプリケーション・ノート Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 RTC_B Module With Battery Backup Supply (Rev. B) 2015年 6月 4日
アプリケーション・ノート USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs (Rev. C) 2014年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
サンプル・コードまたはデモ

SLAC702 MSP430FG662x, MSP430FG642x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

MSP430FG6626 PSpice Model

SLAM250.ZIP (179 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

MSP430FG6626 TINA-TI Reference Design

SLAM252.TSC (304 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

MSP430FG6626 TINA-TI Spice Model

SLAM251.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-VOICEBANDAUDIO — PWM DAC を使用する音声帯域のオーディオ再生

PWM を生成するタイマと、ヘッドホンまたはスピーカのためのアンプ段を備えた外部ローパス フィルタをベースとした低コストのオーディオ出力。オーディオ データは、オンボードの SPI フラッシュに保存されます。オーディオ データを SPI フラッシュにロードするための、LaunchPad パススルー コードを備えた PC GUI が実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian