TIPA-020002
LP8752-Q1 と LP8756-Q1 を使用した、Semidrive X9SP (X9HP 互換) 向けの電源設計
TIPA-020002
概要
この電源設計は、LP87521-Q1、LP87562-Q1、および LP87563-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を使用する、Semidrive X9SP 車載システム オン チップ (SoC) 電源レール向けです。追加の降圧 TPS62811-Q1 と TPS628501-Q1、および LDO である TPS74501-Q1 と TLV76733-Q1 は、PMIC ではカバーされない他のディスクリート レールへの電力供給に使用されます。この電源設計は、5V (±5%) の入力電圧を想定しています。自動車用バッテリを使用するなどで、システムの入力電圧がこの値より高い場合、降圧コンバータをプリレギュレータとして使用し、5V の電源電圧を生成する必要があります。LM25149-Q1 は、自動車用バッテリから直接電力を供給する場合のプリレギュレータとして使用できます。LM74700-Q1 などの追加のスマート ダイオード コントローラを使用して、外部 MOSFET を制御し、パワー パスのオン/オフ制御と過電圧保護を実現できます。
特長
- LP87562-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 3 相コンバータと個別の単相コンバータとして動作するよう構成されています。
- LP87563-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 2 相コンバータと 2 つの独立した単相コンバータとして動作するよう構成されています。
- LP87563-Q1 は、4 つの降圧コンバータを搭載し、単相 4 相コンバータとして動作するよう構成されています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コンバータ
TPS62811-Q1 — 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、1A 降圧コンバータ
DC/DC コントローラ
LM25149-Q1 — 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/02 |