ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25149-Q1

アクティブ

自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Active EMI filter, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 2 つの EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • EMI を平均 25dBµV 低減
    • 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 36V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷時スリープ電流:9.5µA
    • 最大 2 フェーズをスタック可能
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM25149-Q1 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 2 つの EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • EMI を平均 25dBµV 低減
    • 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 36V)
    • 最大接合部温度:150℃
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷時スリープ電流:9.5µA
    • 最大 2 フェーズをスタック可能
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM25149-Q1 と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

LM25149-Q1 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、 42V の超低静止電流 (I Q) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM25149-Q1 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の V IN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM25149-Q1 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25149-Q1 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップ・ダイオード、内蔵 3ms ソフト・スタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM25149-Q1 コントローラは、熱特性が強化された 3.5mm × 5.5mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 ウェッタブル・フランク・ピンが付いているため、製造時の光学検査が容易になります。.

LM25149-Q1 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、 42V の超低静止電流 (I Q) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM25149-Q1 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の V IN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM25149-Q1 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25149-Q1 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップ・ダイオード、内蔵 3ms ソフト・スタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM25149-Q1 コントローラは、熱特性が強化された 3.5mm × 5.5mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。 ウェッタブル・フランク・ピンが付いているため、製造時の光学検査が容易になります。.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ 42-VIN commercial grade P2P option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25149-Q1 超低 IQ、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V 車載用同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 24日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
Analog Design Journal How to ensure the stability and performance of an active EMI filter PDF | HTML 2022年 4月 1日
その他の技術資料 Using an active EMI filter in power converters to reduce EMI filter size & cost 2021年 12月 15日
その他の技術資料 Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI PDF | HTML 2021年 12月 7日
その他の技術資料 Advanced power-converter features to reduce EMI PPT 2021年 12月 2日
機能安全情報 LM25149-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 14日
証明書 Automotive PPAP Documentation 2021年 6月 18日
技術記事 Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques PDF | HTML 2021年 4月 21日
技術記事 How to reduce EMI and shrink power-supply size with an integrated active EMI filte PDF | HTML 2021年 4月 5日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日
Analog Design Journal The pros and cons of spread‐spectrum implementation methods in buck regulators 2021年 3月 18日
証明書 LM25149-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 17日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5143-Q1EVM-2100 — デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

LM5143-Q1-EVM2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能、デュアル チャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 3.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成している 5V および 3.3V 固定出力で、チャネルあたり最大 7A の電流を供給します。LM5143-Q1 の最小オン時間は 65nsであるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5143-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM25149-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC96.ZIP (308 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149/-Q1 and LM25149/-Q1 buck controller with AEF quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5149, LM5149-Q1 and LM25149, LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
リファレンス・デザイン

TIPA-020001 — AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIPA-020002 — LP8752-Q1 と LP8756-Q1 を使用した、Semidrive X9SP (X9HP 互換) 向けの電源設計

この電源設計は、LP87521-Q1、LP87562-Q1、および LP87563-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を使用する、Semidrive X9SP 車載システム オン チップ (SoC) 電源レール向けです。追加の降圧 TPS62811-Q1 と TPS628501-Q1、および LDO である TPS74501-Q1 と TLV76733-Q1 は、PMIC ではカバーされない他のディスクリート レールへの電力供給に使用されます。この電源設計は、5V (±5%) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian