TIPA-050022

Mobileye の EQ6L 向けディスクリート電源デザイン

TIPA-050022

設計ファイル

概要

この電源デザインは、Mobileye の EyeQ6Lite® SoC を想定した TI のセミディスクリート電源ツリーのテスト レポートを要約したものです。自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ6L などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。

この電源デザインは、効率的かつコスト効率の優れた方法で、高速過渡応答に関する厳格な要件を満たします。1 個の PMIC (パワー マネージメント IC) と複数のディスクリート レギュレータを採用した、以下に示すセミディスクリート アプローチでは、ポイント オブ ロード コンバータを最適に配置すると同時に、最小の出力静電容量で小型ソリューション サイズを実現しています。

PMIC は、パワーアップ / パワーダウン シーケンスの処理にも使用します。これらのシーケンスは、この実装に基づくタイミングで実行します。この PMIC と、機能安全対応の 1 個の電圧スーパーバイザを組み合わせ、すべての電源レールを監視しています。どちらも個別のレールに必要な監視ウィンドウに合わせて構成済みです。

この電源ソリューションの PCB レイアウトは、現実的な条件下で測定した信頼性の高い性能データを再現するための推奨レイヤ数 (基板の層数)、積層方法、部品のフットプリントなど、実際のアプリケーションにできる限り近い状態に維持しました。

このデザインで使用したすべての電源電圧と電源シーケンスは、Mobileye の EyeQ6L SoC の要件を満たすことをテスト済みです。テスト レポートにアクセスするには、お近くの TI (テキサス・インスツルメンツ) 担当者または販売特約店にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM61495-Q1車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62874-Q1車載、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628503-Q1車載対応、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62871-Q1車載、2.7V ~ 6V 入力、9A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7481-Q1車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62876-Q1車載、2.7V ~ 6V 入力、25A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62877-Q1車載対応、2.7V ~ 6V 入力、30A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62875-Q1車載、2.7V ~ 6V 入力、20A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62870-Q1車載対応、2.7V ~ 6V 入力、6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628502-Q1車載、SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62872-Q1車載用、2.7V ~ 6V 入力、12A スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62873-Q1車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
製品概要 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。