TIPA-050053

LP87725-Q1 を使用する、ミリ波 AWR2544 センサ向け電源デザイン

TIPA-050053

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AWR2544 レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。AWR2544LOPEVM は、AWR2544LOP と LP87725-Q1 PMIC の間の標準的な接続を示します。LP87725-Q1 は、AWR2544LOP レーダー デバイスの厳格なパワー マネージメント要件を満たすように最適化済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87725-Q1車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWR254476 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM63635-Q1車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) AWR2544LOPEVM User’s Guide PDF | HTML 2023/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。