ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87725-Q1

アクティブ

車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
VQFN-HR (RAG) 24 16 mm² 4 x 4
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全に準拠したデバイス
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料
    • 降圧、LDO、ロード スイッチ出力、入力電源過電圧 / 低電圧監視
    • Q&A ウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • ABIST および CRC
  • 入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
  • 高効率、低ノイズ、高周波の 3 つの降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.8V、0.82V、0.9V~1.9V、20mV 刻みの出力電圧による
    • 最大出力電流:3.5A
    • スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
  • 600mA リニア レギュレータ、バイパス / ロード スイッチ モード付き (LDO_LS1)
    • 入力電圧、LDO モード:1.2 V ~ 4 V
    • 出力電圧:0.6V~3.4V、50mV 刻みの出力電圧による
    • 入力電圧、バイパス / ロード スイッチ モード:1.6 V ~ 3.4 V
  • 400mA ロード スイッチ (LS2)
    • 入力電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
    • オン抵抗 3.3V 入力、200mA:7.5mΩ (代表値)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • I2C インターフェイスを介したレギュレータ出力の動的電圧スケーリング (DVS)
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • LDO_LS1 および LS2 出力と共有される 2 つの汎用電圧モニタ
  • 過熱警告および保護
  • 標準、ファースト モード、ファースト モード+、オプションの I2C アドレス選択をサポートする I2C インターフェイス
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全に準拠したデバイス
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料
    • 降圧、LDO、ロード スイッチ出力、入力電源過電圧 / 低電圧監視
    • Q&A ウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • ABIST および CRC
  • 入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
  • 高効率、低ノイズ、高周波の 3 つの降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.8V、0.82V、0.9V~1.9V、20mV 刻みの出力電圧による
    • 最大出力電流:3.5A
    • スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
  • 600mA リニア レギュレータ、バイパス / ロード スイッチ モード付き (LDO_LS1)
    • 入力電圧、LDO モード:1.2 V ~ 4 V
    • 出力電圧:0.6V~3.4V、50mV 刻みの出力電圧による
    • 入力電圧、バイパス / ロード スイッチ モード:1.6 V ~ 3.4 V
  • 400mA ロード スイッチ (LS2)
    • 入力電圧範囲:1.6V ~ 3.6V
    • オン抵抗 3.3V 入力、200mA:7.5mΩ (代表値)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • I2C インターフェイスを介したレギュレータ出力の動的電圧スケーリング (DVS)
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • LDO_LS1 および LS2 出力と共有される 2 つの汎用電圧モニタ
  • 過熱警告および保護
  • 標準、ファースト モード、ファースト モード+、オプションの I2C アドレス選択をサポートする I2C インターフェイス

LP8772x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR、IWR、 他の MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たすよう設計しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力を供給され、イーサネット デバイスやシステム内にある他のデバイスへの電力供給を目的としています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3 V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I2C 通信インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

低ノイズ降圧 DC/DC コンバータは、工場出荷時にプログラミングされた 17.6MHz、8.8MHz、または 4.4MHz のスイッチング周波数をサポートしています。高いスイッチング周波数と、広い周波数範囲にわたる低ノイズにより、LDO フリーの電源ソリューションを実現し、ソリューション コストの削減と放熱性能の向上に貢献します。スイッチング クロックは強制的に PWM モードに設定されて優れた RF 性能を実現しているほか、外部クロックと同期することもできます。LP8772x-Q1 は、リモート電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して出力電圧の精度を高めることができます。

LP8772x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。これらのシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は、工場で不揮発性メモリ (NVM) / ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリにプログラムされているため、ユーザーはデバイスのデフォルトの NVM/OTP 設定を変更できません。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP8772x-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR、IWR、 他の MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たすよう設計しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力を供給され、イーサネット デバイスやシステム内にある他のデバイスへの電力供給を目的としています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3 V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I2C 通信インターフェイスとイネーブル信号を使用して制御します。

低ノイズ降圧 DC/DC コンバータは、工場出荷時にプログラミングされた 17.6MHz、8.8MHz、または 4.4MHz のスイッチング周波数をサポートしています。高いスイッチング周波数と、広い周波数範囲にわたる低ノイズにより、LDO フリーの電源ソリューションを実現し、ソリューション コストの削減と放熱性能の向上に貢献します。スイッチング クロックは強制的に PWM モードに設定されて優れた RF 性能を実現しているほか、外部クロックと同期することもできます。LP8772x-Q1 は、リモート電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償して出力電圧の精度を高めることができます。

LP8772x-Q1 デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。これらのシーケンスには、外部レギュレータ、ロード スイッチ、プロセッサ リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は、工場で不揮発性メモリ (NVM) / ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリにプログラムされているため、ユーザーはデバイスのデフォルトの NVM/OTP 設定を変更できません。このデバイスは、出力スルー レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8772x-Q1 ミリ波レーダー センサ向け、3 個の降圧コンバータ、1 個のリニア レギュレータ、1 個のロード スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 6日

設計および開発

各種電源ソリューション

LP87725-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの ARM Cortex-R5F コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 1.5) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 評価基板

LP87725-Q1 デバイスは、車載と産業用のさまざまなレーダー アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の LDO レギュレータ、1 個の ロード スイッチを搭載しています。この LDO は外部から電力供給で動作し、イーサネット デバイスのコア電圧を供給することを意図しています。ロード スイッチは、センサがスリープ モードになっているときに 3.3V の IO 電源を供給停止する設計を採用しています。このデバイスは、I²C (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

PMIC-RTOS-DRIVERS RTOS and Bare-Metal Drivers for Texas Instruments Power Managment ICs

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • LP87725-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS650362-Q1 車載、最大で ASIL-B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V、PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS650365-Q1 車載、最大で ASIL B に対応、レーダー向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS65221-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65222-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65223-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC
  • TPS65224-Q1 最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC (パワー マネージメント IC)
  • TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)
シミュレーション・モデル

LP8772X-Q1 PSpice Model

SNVMCC9.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP8772X-Q1 SIMPLIS Model

SNVMCC8.ZIP (63 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RAG) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ