TIPD216

産業用 4 チャネル電圧 / 電流出力ドライバのリファレンス・デザイン(EMC/EMI テスト済み)

概要

This quad-channel analog outputs module delivers voltage and current outputs using the highly integrated DAC8775 analog front-end. Integrated adaptive power management minimizes the power dissipation of the chip. Additionally, an external protection circuit is implemented to provide immunity to the IEC61000-4 suite of tests.

特長
  • Class A results for IEC61000-4 ESD, EFT, and radiated emissions. Class B results for IEC61000-4 Radiated Immunity and Conducted Immunity
  • <0.1 %FSR of Total Unadjusted Error in either Voltage or Current mode
  • 8-µA of Peak-to-Peak Current Output Ripple
  • 200-µV of Peak-to-Peak Voltage Output Ripple
  • Adaptive Power Management for Current Outputs
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU614A.PDF (8574 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQ84.PDF (615 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQ85.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ86.PDF (222 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ88.ZIP (805 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD94.ZIP (398 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ87.PDF (2367 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC8775電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド・チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド クワッド・チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス・デザイン(EMC/EMIテスト済み (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 11月 1日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価モジュール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD215 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ