TIPD215

適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

概要

このクワッド チャネル、アナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 D/A コンバータ (DAC) を使用して、電圧および電流出力を供給します。適応型電力管理機能と LM5166 降圧コンバータを搭載することで、20mAで 4 つのチャネルすべてを同時に駆動する場合でも、リファレンス デザインの合計消費電力が 1W 未満に低減されます。

特長
  • 4 つのチャネルすべてを 20mA で駆動する場合の合計消費電力は 1W 未満
  • 電圧または電流モードで総合未調整誤差は 0.1% 未満 (FSR)
  • ピーク ツー ピークの電流出力リップルは 8μA
  • ピーク ツー ピークの電圧出力リップルは 200µV
  • 電流出力用の適合型電力管理
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCV5.PDF (5015 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ81.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ80.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ83.ZIP (852 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD93.ZIP (390 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ82.PDF (2600 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ79.PDF (537 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8775電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module w/ Adaptive Power Design Guide 2017/02/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DAC8775EVM DAC8775 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD216 クワッド チャネルの産業用電圧および電流出力ドライバのリファレンス デザイン(EMC/EMIテスト済み)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。