DAC8775
- 出力電流:
- 0mA~24mA、3.5mA~23.5mA、0mA~20mA、4mA~20mA、±24mA
- 出力電圧(20%の過電圧範囲あり/なし):
- 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 0V~6V、0V~12V、±6V、±12V
- 適応型電力管理
- 単一の、広い電圧範囲に対応した電源ピン(12V~36V)
- ±0.1% FSR総合未調整誤差(TUE)
- DNL: ±1 LSB (最大値)
- 内蔵の5V基準電圧(最大10ppm/℃)
- 内蔵の5Vデジタル電源出力
- CRC/フレーム・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
- サーマル・アラーム、オープン/短絡検出による高いシステム信頼性
- アラーム状況における安全動作
- 自動学習による負荷検出
- 広い温度範囲: -40℃~+125℃
DAC8775は、機能がすべて統合されたクワッド・チャネルの高精度16ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、アダプティブ電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。アダプティブ電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされているとき、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、内蔵の昇降圧コンバータによって4.5V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされているとき、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。また、DAC8775には単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成するためのLDOが搭載されています。
DAC8775にはHART (Highway Addressable Remote Transducer)信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータを使用して、またはそれが無効化されているときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC8775 クワッド・チャネル、16ビット、プログラマブル電流出力および電圧出力 デジタル/アナログ・コンバータ、適応型電力管理機能搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 |
| 回路設計 | DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 4日 | |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 回路設計 | Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin | PDF | HTML | 2025年 7月 29日 | |||
| 回路設計 | プログラム可能、2 段構成、ハイサイド電流源回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules | 2018年 6月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8775EVM — DAC8775 評価基板
DAC8775 評価基板 (EVM) は、DAC8775 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8775 は、適応型電源管理機能を備えた、16 ビットのクアッドチャネルの電流または電圧出力が可能なプログラム可能な D/A コンバータ (DAC) です。この評価基板は包括的な評価キットで、PCB、SM-USB-DIGを搭載しているほか、USB ケーブル、Microsoft® Windows® XP および 7/8/10の OS と互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RWF) | 72 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。