TMDS64DC01EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
TMDS64DC01EVM
AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード
TMDS64DC01EVM
概要
AM64x IO-Link と高速拡張ボードは、AM64x GP EVM 向けのアドオン・モジュールです。 このボードは、8 個の IO-Link ポートと、汎用信号ブレークアウト (外部取り出し) を採用しています。 ブレークアウト・ボード・セクションを使用して、AM64x EVM から、高速拡張コネクタに接続されているすべての IO 信号にテスト・アクセスすることができます。
このデザインは、ユニバーサルでスケーラブルなIO-Linkマスタを構築するため役立ちます。この IO リンク・ボード / ブレークアウト・ボードは、150 ピン HSE コネクタと 20 ピン ADC コネクタを使用して汎用 EVM ボードに接続することを想定しているほか、8 個の M12 コネクタを使用して IO-Link 機能を実行することができます。
特長
- AM64x GP EVM の HSE コネクタに接続されているすべての信号にアクセス可能
- 障害保護機能を搭載した、8 個の M12 IO-Link ポート
- オンボードの INA253 を使用して電流を高精度監視
- 個別にアドレス指定可能な 16 個の LED
- Assembled HSE IO-link expansion board
Not included
- AM64x GP EVM (purchase here: https://www.ti.com/tool/TMDS64GPEVM)
- 24 V DC power supply, M12 IO-Link connectors/ cabling
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
評価ボード
TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード
TMDS64DC01EVM — AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード
設計ツール
SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package
サポート対象の製品とハードウェア
SPRR457 — TMDS64DC01EVM Design File Package
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr457 or www.ti.com/lit/xx/sprr457/sprr457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR457. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMDS64DC01EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/26 | ||
| 証明書 | TMDS64DC01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/23 |