SN74CBTLV3257
- 2つのポート間を5Ωスイッチで接続
- データI/Oポートのレール・ツー・レール・スイッチング
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- マシン・モデルで200V (A115-A)
SN74CBTLV3257デバイスは、4ビット、1:2の高速FETマルチプレクサおよびデマルチプレクサです。スイッチのON状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。
選択(S)入力により、データフローが制御されます。FETマルチプレクサ/デマルチプレクサは、出力イネーブル(OE)入力がHIGHのとき無効になります。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OEはプルアップ抵抗経由でVCCに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)
このボードのサポート対象:TAS2555YZEVM、 TAS2557EVM および TAS2559EVM.
スマートアンプ スピーカーの特性付け基板を、対応の TI スマートアンプおよび PurePath コンソール ソフトウェアと組み合わせて使用すると、 TI スマートアンプ製品使用中に、スピーカーの可動域、温度、その他のパラメータを測定できます。 このソリューションは使いやすい段階的な手順を提供し、スピーカ特性評価の全工程を案内します。 特性評価が完了すると、スピーカのパラメータは自動的に PurePath Console に読み込まれ、スピーカ保護を行いながら最適な音質に調整できます。
TMDSCSK388 — DM38x カメラ スターター キット (CSK)
DM38x カメラ スタータ キット (CSK) は、セキュリティ カメラ、車載 DVR、内視鏡、アクション ウェアラブル カメラ、ドローン、ビデオ ドアベル、ベビー モニタ、その他のネットワーク接続型ビデオ製品など、無線/有線接続デジタル ビデオ アプリケーションの設計を可能にします。
DM38x CSK は、DM388 プロセッサ ボードと TMDSCSKCC I/O コモン キャリア ボードで構成されています。このプロセッサ ボードは、DM388 デバイス、電源部品、メモリ、TI のWiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE モジュールを搭載した小型フォーム ファクタ (...)
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板
TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします
TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン
マスター実装はSitara (...)
TIDEP0057 — AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01021 — DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン
TIDA-01023 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン
TIDA-01024 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン
TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン
TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。