TMDSEMUPROTRACE

XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ プローブ

TMDSEMUPROTRACE

ご注文はこちら

概要

重要:XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、テキサス・インスツルメンツ プロセッサ向けのピン トレースをサポートする従来の製品です。新規デバイスについては、サード パーティ製トレース レシーバの使用が推奨されます。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、XDS560v2 System Trace ファミリ (USB 版USB & イーサネット版) と同等の機能をサポートするとともに、大容量の外部 メモリ バッファを用いたコア ピン トレース (命令およびデータ) のサポートを追加しています。選定された TI デバイス向けに提供される本外部 メモリ バッファは、プロセッサまたはコアによって実行されるすべての命令をキャプチャし、組込みシステムにおける特定が困難な問題の解析を可能にします。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、MIPI HSPT 60 ピン または TI 60 ピン コネクタ (付属アダプタ使用) を介してターゲット ボードに接続し、USB2.0 High speed (480Mbps) またはイーサネット 10/100Mbps を介してホスト PC に接続します。また、ホスト PC 上で動作する Code Composer Studio™ IDE のライセンスが必要です。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver のパッケージ構成は以下のとおりです。

  • 処理/メモリ/インターフェイス ユニットを内蔵したトレース キャプチャ ボックス。
  • 信号バッファ ユニットを内蔵したターゲット ケーブルおよびトレース JTAG ヘッダ。
  • セットアップ ガイド。
  • MIPI HSPT 60 ピンから TI 60 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • 12V/5.0A 電源。
  • USB 2.0 ケーブル。
  • イーサネット CAT5 ケーブル。
  • 米国 (NEMA 5/15)、欧州の大半 (CEE7/7)、および英国 (BS1363) 向け IEC 60320 C13 電源ケーブル。

トレース機能:

  • DSP コア ピン トレースは、66AK2x、C66x、C645x、C647x デバイスで利用可能です。
  • Arm コア ピン トレース (ETM) は、AM437x、AM64x、66AK2x、RM46x、RM57x、TMDS570LS31x/21x、TMS570LC43x デバイスで利用可能です。
  • システム ピン トレースは、AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x など、システム トレース対応デバイスで利用可能です。
  • コア トレースおよびシステム トレースは、選定された Arm および DSP プロセッサにおいて ETB 経由で利用可能です。
  • 特定デバイスのトレース機能の詳細については、各デバイスのテクニカル リファレンス マニュアル (TRM) を参照してください。

必要な事項:

  • Code Composer Studio™ v4~v12 のインストールが必要です。これより新しいバージョンはサポートされていません。
  • 互換性のある JTAG ヘッダ (MIPI HSPT 60 ピン または TI 60 ピン) のいずれかを備えたターゲット ボード。

場合によっては必要となるもの:

  • 異なる JTAG ヘッダを備えるターゲット ボードに接続するためのアダプタ。

配送情報:

  • 製品ボックスのサイズ:510mm x 310mm x 160mm (20 インチ x 12 インチ x 6.0 インチ)。
  • 梱包済み製品重量:2.5kg (5.5lb)。

特長

XDS560v2 は、各種 TI プロセッサ向けの高性能デバッグ プローブ (エミュレータ) である XDS560 ファミリの最新バリエーションです。XDS560v2 は、XDS ファミリ全体で最高速の通信速度を達成するほか、大半の機能を搭載しており、TI の各種マイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ マイコンのデバッグに使用できる最も包括的なソリューションです。

XDS560v2 は、XDS560 ファミリのデバッグ プローブとして初めて System Trace (STM) 機能を提供する製品であり、処理コアの状態、内部バス、周辺回路などのシステム イベントをキャプチャすることで、デバイス全体を監視できるタイプのトレースです。XDS560v2 の大半のモデルは System Pin Trace も備えており、このモードでは System Trace データが XDS560v2 内部に搭載された 128MB の外部 メモリ バッファへ送信され、より多くのシステム イベントをキャプチャすることが可能です。System Pin Trace データ接続には、JTAG コネクタへの追加 配線が必要です。

XDS560v2 PRO TRACE は、XDS560 ファミリのデバッグ プローブとして第 2 世代にあたり、コアによって実行されるすべての命令 (命令およびデータ) をキャプチャし、それらを XDS560v2 PRO TRACE 内部に搭載された 1GB の外部メモリ バッファへ送信する Core Pin Trace 機能を備えています。Core Pin Trace は、システムのリアルタイム動作に影響を与えることなく、より多くの命令をキャプチャすることが可能です。Core Pin Trace データ接続には、JTAG コネクタへの追加 配線が必要です。

すべての種類のピン トレース (命令トレースおよび システム トレース) に対応するため、すべての XDS560v2 バリアントは、ターゲットへの主要な JTAG 接続として標準の 60 ピン MIPI HSPT コネクタを備えています。これに加えて、すべてのバリアントは TI および ARM 標準 JTAG コネクタ向けのモジュール式ターゲット アダプタにも対応しています (アダプタの提供内容はモデルによって異なります)。

XDS560v2 ファミリは、従来型の IEEE1149.1 (JTAG) のエミュレーションと IEEE1149.7 (cJTAG) をサポートしており、+1.2V ~ +4.1V のインターフェイス レベルで動作します。

Compact JTAG (cJTAG) は、従来型の JTAG を大幅に改良したもので、2 本のピンだけで従来型のすべての機能をサポートします。また、TI の各種ワイヤレス コネクティビティ マイコンで利用できます。

すべての XDS560v2 モデルは、USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) またはイーサネット 10/100Mbps のどちらかをサポートしており、一部のモデルは両方をサポートしています。また、一部のモデルは PoE (パワー オーバー イーサネット) をサポートしており、フレキシビリティが向上します。

XDS560v2 System Trace ユニットは、テキサス・インスツルメンツの Code Composer Studio IDE と完全に互換性があります。こうした組み合わせにより、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ マイコンに対する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア デバッグ機能、(選択したデバイスでの)トレース機能で構成される包括的なハードウェア開発環境を実現できます。

その他の XDS 製品:

XDS110
XDS200
XDS560v2 システム トレース、USB 付き
XDS560v2 システム トレース、USB とイーサネット付き

オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2732-Q1 車載対応、C66x DSP とイーサネットと安全性機能とセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F マイコン

 

産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

デバッグ・プローブ

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ・プローブ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEMUPROTRACE XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ・プローブ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。