AWR1443

アクティブ

マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 12.5 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type CAN, I2C, QSPI, SPI, UART Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 576 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP87745-Q1
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 12.5 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type CAN, I2C, QSPI, SPI, UART Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 576 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP87745-Q1
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² 10.4 x 10.4
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル (2 つを同時に使用可能)
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX 出力:12dBm
    • RX ノイズ指数:
      • 14dB (76~77GHz)
      • 15dB (77~81GHz)
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –95dBc/Hz (76~77GHz)
      • –93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 組み込みユーザー・アプリケーション用のオンチップ・プログラマブル・コア
    • 200MHz クロックで動作する Cortex®-R4F マイクロコントローラを内蔵
    • オンチップのブートローダにより、自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
    • 内蔵ペリフェラル
      • ECC 付き内部メモリ
      • レーダー・ハードウェア・アクセラレータ (FFT、対数振幅の計算など)
      • 内蔵タイマ (ウォッチドッグと、最大 4 つの 32 ビット・タイマまたは最大 2 つの 64 ビット・タイマ)
      • I2C (コントローラ・モードとターゲット・モードをサポート)
      • 2 つの SPI ポート
      • CAN ポート
      • 最大 6 つの汎用 ADC ポート
  • 高速データ・インターフェイスにより分散アプリケーション (中間データ) に対応
  • ホスト・インターフェイス
    • SPI で外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • 割り込みによるフォルト通知
  • AEC-Q100 認定済み
  • デバイスの高度な機能
    • ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー・マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック・ソース
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップチップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション・サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
    • 4 つの受信チャネル
    • 3 つの送信チャネル (2 つを同時に使用可能)
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
    • TX 出力:12dBm
    • RX ノイズ指数:
      • 14dB (76~77GHz)
      • 15dB (77~81GHz)
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –95dBc/Hz (76~77GHz)
      • –93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 組み込みユーザー・アプリケーション用のオンチップ・プログラマブル・コア
    • 200MHz クロックで動作する Cortex®-R4F マイクロコントローラを内蔵
    • オンチップのブートローダにより、自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
    • 内蔵ペリフェラル
      • ECC 付き内部メモリ
      • レーダー・ハードウェア・アクセラレータ (FFT、対数振幅の計算など)
      • 内蔵タイマ (ウォッチドッグと、最大 4 つの 32 ビット・タイマまたは最大 2 つの 64 ビット・タイマ)
      • I2C (コントローラ・モードとターゲット・モードをサポート)
      • 2 つの SPI ポート
      • CAN ポート
      • 最大 6 つの汎用 ADC ポート
  • 高速データ・インターフェイスにより分散アプリケーション (中間データ) に対応
  • ホスト・インターフェイス
    • SPI で外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • 割り込みによるフォルト通知
  • AEC-Q100 認定済み
  • デバイスの高度な機能
    • ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー・マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック・ソース
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップチップ BGA パッケージ
    • 小型ソリューション・サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:–40℃~125℃

AWR1443 は、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー・センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、ARM R4F プロセッサとレーダー・データ処理用のハードウェア・アクセラレータを搭載するこのソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1443 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。

AWR1443 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー・センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー・センサ・シングルチップ・ソリューションです。PLL および A/D コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。

レーダー・デバイスのレーダー・データ・キューブ・メモリ、処理能力、機能安全監視に関する要件は、アプリケーションによって異なります。この点において、AWR1443 はエントリレベル・レーダー・アプリケーション向けの 77GHz レーダー・オン・チップ・ソリューションとみなされます。

AWR1443 は、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー・センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、ARM R4F プロセッサとレーダー・データ処理用のハードウェア・アクセラレータを搭載するこのソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1443 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。

AWR1443 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー・センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー・センサ・シングルチップ・ソリューションです。PLL および A/D コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。

レーダー・デバイスのレーダー・データ・キューブ・メモリ、処理能力、機能安全監視に関する要件は、アプリケーションによって異なります。この点において、AWR1443 はエントリレベル・レーダー・アプリケーション向けの 77GHz レーダー・オン・チップ・ソリューションとみなされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
受賞歴のある各種センサが今すぐ入手可能

AWR1443 は、受賞歴のある TI のミリ波センサ製品ラインアップに属しています。最近の受賞歴は次のとおりです。

  • CES 2018 の 3 つのカテゴリで革新賞の受賞者 (Innovation Award Honoree)
  • Electronic Products 2017 のセンシング カテゴリ (sensing category) でプロダクト オブ ザ イヤー (Product of the Year)
  • 2017 ACE (エレクトロニクスの年間最高クラスの創造性:Annual Creativity in Electronics) でセンサ オブ ザ イヤー賞 (Award for Sensor of the Year)
  • Elektronik 2018 のアクティブ素子カテゴリ (active components category) で年間読者選定製品 (Reader's Choice Product)

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AWR1642 アクティブ DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ Higher functionality single-chip solution with C674x digital signal processor and CAN-FD interface
比較対象デバイスと類似の機能
AWRL1432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL1432 enables low-power modes compared to AWR1443; both utilize HWA plus MCU

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
39 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AWR1443 シングルチップ 77 および 79GHz FMCW レーダー・センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 2日
* エラッタ AWR1443 Device Silicon Errata, Silicon Revisions 1.0, 2.0, and 3.0 (Rev. D) PDF | HTML 2020年 12月 31日
アプリケーション・ノート Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
ユーザー・ガイド AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020年 2月 13日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート MIMO Radar (Rev. A) 2018年 7月 26日
アプリケーション・ノート Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 2018年 6月 8日
ホワイト・ペーパー mmWave radar: Enabling greater intelligent autonomy at the edge 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート Adding CAN Tx and Rx to an Existing mmWave Project 2018年 5月 31日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日
技術記事 Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 2018年 4月 25日
アプリケーション・ノート Adding CAN-FD Tx and Rx to an Existing mmWave Project 2018年 4月 12日
アプリケーション・ノート CMOS MMIC Ready for Road – A Technology Overview 2018年 2月 28日
技術記事 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018年 2月 22日
ホワイト・ペーパー Reliability advantages of TI flip-chip BGA packaging 2018年 1月 25日
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018年 1月 9日
ホワイト・ペーパー 77GHz single chip radar sensor enables automotive body and chassis applications 2017年 12月 12日
技術記事 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017年 11月 29日
ホワイト・ペーパー 従来の 24GHz 帯から最新の 77GHz 帯レーダへの移行 英語版 2017年 11月 6日
技術記事 mmWave fundamentals: Range, velocity and angle PDF | HTML 2017年 11月 1日
技術記事 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017年 10月 25日
アプリケーション・ノート Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
ホワイト・ペーパー AWR1443 多様な近接センシング・ アプリケーション向けシングルチップ・レーダ 英語版 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 英語版 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2017年 5月 31日
ホワイト・ペーパー 自動運転アプリケーション向けに設計されたTIのスマート・センサ製品 英語版 2017年 5月 26日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide - Part 1 2017年 5月 17日
技術記事 Giving cars advanced vision through TI mmWave sensors PDF | HTML 2017年 5月 16日
その他の資料 TI Resource Explorer (TIREX) mmWave Training Series 2017年 5月 15日
アプリケーション・ノート System Performance Measurement With the mmWave Sensor 2017年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板

AWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、AWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。

AWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ プローブ

重要:XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、テキサス・インスツルメンツ プロセッサ向けのピン トレースをサポートする従来の製品です。新規デバイスについては、サード パーティ製トレース レシーバの使用が推奨されます。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、XDS560v2 System Trace ファミリ (USB 版USB & イーサネット版) と同等の機能をサポートするとともに、大容量の外部 メモリ バッファを用いたコア ピン トレース (命令およびデータ) のサポートを追加しています。選定された TI デバイス向けに提供される本外部 メモリ (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-SDK ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AWR1243 and AWR1443 IBIS Model

SWRM031.ZIP (1245 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AWR1443 BSDL Model (Rev. B)

SWRM036B.ZIP (274 KB) - BSDL Model
設計ツール

MMWAVE-3P-SEARCH — ミリ波レーダー センサ対応のサード パーティー検索ツールをダウンロードします

TI は複数の企業と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、それらに関連するサービスを提供しています。これらの企業は、ミリ波レーダーを使用するお客様が、量産までの開発工程を迅速化するのに役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード パーティーの各種ソリューションを手早く参照し、お客様のニーズに適したサード パーティーを見つけることができます。

TI は、さまざまな要件レベルに対応できるように、以下の 3 種類のサード パーティー ソリューションを定義しています。

  1. ターンキー モジュール
    • 特定のアプリケーション向けの包括的なエンド ツー エンド (完結型) (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABL) 161 Ultra Librarian