AM2732-Q1

アクティブ

車載対応、C66x DSP とイーサネットと安全性機能とセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F マイコン

製品詳細

CPU Arm Cortex-R5F Frequency (MHz) 400 Protocols GPIO, I2C, JTAG, SPI, UART Hardware accelerators C66x Core, HWA 2.0 Accelerator Features 2x CSI-2, C66x DSP Operating system FreeRTOS Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 Ethernet MAC only
CPU Arm Cortex-R5F Frequency (MHz) 400 Protocols GPIO, I2C, JTAG, SPI, UART Hardware accelerators C66x Core, HWA 2.0 Accelerator Features 2x CSI-2, C66x DSP Operating system FreeRTOS Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 140 Ethernet MAC only
NFBGA (NZN) 225 169 mm² 13 x 13 NFBGA (ZCE) 285 169 mm² 13 x 13

プロセッサ コア:

  • リアルタイム処理向けに高度に統合され、最大 400MHz で動作するデュアル コア Arm Cortex-R5F MCU サブシステム

    • デュアル コア Arm® Cortex®-R5F クラスタは、デュアル コアおよびシングル コア動作をサポート
    • R5F コアごとに 32KB の I キャッシュと 32KB の D キャッシュ (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • シングル コア:クラスタごとに 128KB の TCM (R5F コアごとに 128KB の TCM)
    • デュアル コア:クラスタごとに 128KB の TCM (R5F コアごとに 64KB の TCM)
  • C66x DSP コア
    • シングル コア、32 ビット浮動小数点 DSP
    • 550MHz で動作 (17.6GMAC)

メモリ サブシステム:

  • 最大 5.0MB のオンチップ RAM (OCSRAM)
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を共有可能
    • 3.5625MB 共有 L3 メモリ
    • 960KB はメイン サブシステム専用
    • 384KB は DSP サブシステム専用
  • 外部メモリ インターフェイス (EMIF)
    • QSPI インターフェイスは最大 67MHz で動作

システム オン チップ (SoC) サービスおよびアーキテクチャ:

  • 各種サブシステム、マイコン、DSP、アクセラレータ コア用に 12 個の EDMA を搭載
  • 5 個のリアルタイム割り込み (RTI) モジュール
  • プロセッサ間通信 (IPC) 用のメールボックス システム
  • デバイス デバッグ用 JTAG/Trace インターフェイス
  • クロック ソース
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40 / 50MHz の外部発振器をサポート
    • 40 / 50MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート

高速シリアル インターフェイス:

  • 10/100Mbps イーサネット (RGMII/RMII/MII)
  • 入力:2 個の 4 レーン MIPI D-PHY CSI 2.0 データ
  • 出力:4 レーン Aurora/LVDS

汎用接続ペリフェラル:

  • 汎用アナログ / デジタル コンバータ (GPADC)
    • 1 個の 9 チャネル ADC、最大 625Ksps
  • デジタル接続
    • 4 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、最高 25MHz
    • 3 個の I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
    • 4 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
    • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • オーディオ トラッキング ロジック (ATL)

産業および制御用インターフェイス:

  • 3 個の拡張パルス幅変調器 (ePWM)
  • 1 個の拡張キャプチャ モジュール (eCAP)
  • 2 個のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) モジュール、CAN-FD をサポート

パワー マネージメント:

  • 推奨される LP87745-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)
  • 簡素化された電源シーケンスと、電源レール数の削減
  • デュアル電圧デジタル I/O により 3.3V と 1.8V の動作をサポート

セキュリティ:

  • デバイスのセキュリティ
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ - ECC を用いた PKA、AES (最大 256 ビット)、TRNG / DRBG

機能安全:

  • 機能安全品質管理
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
  • AEC-Q100 認定済み
  • 動作条件
    • 車載グレードの温度範囲を拡張サポート
    • 産業グレードの温度範囲を拡張サポート

パッケージ オプション:

  • ZCE (285 ピン) nFBGA パッケージ (13mm x 13mm、0.65mm ピッチ)
  • NZN (225 ピン) nFBGA パッケージ (13mm x 13mm、0.80mm ピッチ)

プロセッサ コア:

  • リアルタイム処理向けに高度に統合され、最大 400MHz で動作するデュアル コア Arm Cortex-R5F MCU サブシステム

    • デュアル コア Arm® Cortex®-R5F クラスタは、デュアル コアおよびシングル コア動作をサポート
    • R5F コアごとに 32KB の I キャッシュと 32KB の D キャッシュ (全メモリに SECDED ECC 付き)
    • シングル コア:クラスタごとに 128KB の TCM (R5F コアごとに 128KB の TCM)
    • デュアル コア:クラスタごとに 128KB の TCM (R5F コアごとに 64KB の TCM)
  • C66x DSP コア
    • シングル コア、32 ビット浮動小数点 DSP
    • 550MHz で動作 (17.6GMAC)

メモリ サブシステム:

  • 最大 5.0MB のオンチップ RAM (OCSRAM)
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を共有可能
    • 3.5625MB 共有 L3 メモリ
    • 960KB はメイン サブシステム専用
    • 384KB は DSP サブシステム専用
  • 外部メモリ インターフェイス (EMIF)
    • QSPI インターフェイスは最大 67MHz で動作

システム オン チップ (SoC) サービスおよびアーキテクチャ:

  • 各種サブシステム、マイコン、DSP、アクセラレータ コア用に 12 個の EDMA を搭載
  • 5 個のリアルタイム割り込み (RTI) モジュール
  • プロセッサ間通信 (IPC) 用のメールボックス システム
  • デバイス デバッグ用 JTAG/Trace インターフェイス
  • クロック ソース
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40 / 50MHz の外部発振器をサポート
    • 40 / 50MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート

高速シリアル インターフェイス:

  • 10/100Mbps イーサネット (RGMII/RMII/MII)
  • 入力:2 個の 4 レーン MIPI D-PHY CSI 2.0 データ
  • 出力:4 レーン Aurora/LVDS

汎用接続ペリフェラル:

  • 汎用アナログ / デジタル コンバータ (GPADC)
    • 1 個の 9 チャネル ADC、最大 625Ksps
  • デジタル接続
    • 4 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、最高 25MHz
    • 3 個の I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
    • 4 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
    • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • オーディオ トラッキング ロジック (ATL)

産業および制御用インターフェイス:

  • 3 個の拡張パルス幅変調器 (ePWM)
  • 1 個の拡張キャプチャ モジュール (eCAP)
  • 2 個のモジュラー コントローラ エリア ネットワーク (MCAN) モジュール、CAN-FD をサポート

パワー マネージメント:

  • 推奨される LP87745-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)
  • 簡素化された電源シーケンスと、電源レール数の削減
  • デュアル電圧デジタル I/O により 3.3V と 1.8V の動作をサポート

セキュリティ:

  • デバイスのセキュリティ
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ - ECC を用いた PKA、AES (最大 256 ビット)、TRNG / DRBG

機能安全:

  • 機能安全品質管理
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
  • AEC-Q100 認定済み
  • 動作条件
    • 車載グレードの温度範囲を拡張サポート
    • 産業グレードの温度範囲を拡張サポート

パッケージ オプション:

  • ZCE (285 ピン) nFBGA パッケージ (13mm x 13mm、0.65mm ピッチ)
  • NZN (225 ピン) nFBGA パッケージ (13mm x 13mm、0.80mm ピッチ)

AM273x ファミリのマイクロコントローラは、Arm Cortex-R5F および C66x 浮動小数点 DSP コアをベースとする高度に統合された高性能マイクロコントローラです。このデバイスにより、OEM (Original Equipment Manufacturers) と ODM (Original Design Manufacturers) は、堅牢なソフトウェア サポート、豊富なユーザー インターフェイス、高性能のデバイスを迅速に市場に投入できます。このデバイスは、最大の柔軟性を備えた完全に統合された混在プロセッサ設計を実現します。

内蔵 HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール)、機能安全サポートの内蔵、ダイ上の大容量 RAM の内蔵、広い温度範囲により AM273x は、多くの産業用および車載用アプリケーション向けに、安全、確実、コスト効率に優れた設計を実現します。

AM273x デバイスは、ハードウェア リファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、DSP ライブラリ、サンプル ソフトウェア構成 / アプリケーション、API ガイド、ユーザー ドキュメントなどを含む総合的なプラットフォームの一部として提供されます。

AM273x ファミリのマイクロコントローラは、Arm Cortex-R5F および C66x 浮動小数点 DSP コアをベースとする高度に統合された高性能マイクロコントローラです。このデバイスにより、OEM (Original Equipment Manufacturers) と ODM (Original Design Manufacturers) は、堅牢なソフトウェア サポート、豊富なユーザー インターフェイス、高性能のデバイスを迅速に市場に投入できます。このデバイスは、最大の柔軟性を備えた完全に統合された混在プロセッサ設計を実現します。

内蔵 HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール)、機能安全サポートの内蔵、ダイ上の大容量 RAM の内蔵、広い温度範囲により AM273x は、多くの産業用および車載用アプリケーション向けに、安全、確実、コスト効率に優れた設計を実現します。

AM273x デバイスは、ハードウェア リファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、DSP ライブラリ、サンプル ソフトウェア構成 / アプリケーション、API ガイド、ユーザー ドキュメントなどを含む総合的なプラットフォームの一部として提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AM2732 アクティブ C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン Industrial qualified version of AM2732

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM273x Sitara™ マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 20日
* エラッタ AM273x Sitara マイコン シリコン エラッタ (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 6月 18日
* ユーザー・ガイド AM273x Technical Reference Manual (Rev. E) 2025年 4月 10日
アプリケーション概要 AM273x QSPI フラッシュセレクションガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors PDF | HTML 2025年 1月 28日
機能安全情報 AM273x AUTOSAR MCAL Drivers Functional Safety Certificate 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート AM273x Hardware Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 27日
製品概要 Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Sitara MCU Thermal Design PDF | HTML 2023年 9月 11日
アプリケーション・ノート Integration of MbedTLS on SITARA MCU Devices PDF | HTML 2023年 8月 3日
ユーザー・ガイド 10-kW, Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter Using AM263 PDF | HTML 2023年 7月 11日
アプリケーション・ノート Debugging Sitara AM2x Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 24日
アプリケーション・ノート Optimized Trigonometric Functions on TI Arm Cores (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 8日
アプリケーション・ノート Power Estimation Tool PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板

AWR2243 BoosterPack™プラグイン モジュールは、シングルチップAWR2243 mmWaveセンシング デバイス用の使いやすい評価基板です。

AWR2243BOOSTには、MMWAVE-STUDIO環境とDCA1000リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。

標準の20-ピンBoosterPackプラグイン モジュール ヘッダーにより、この評価基板は幅広いMCU LaunchPad開発キットと互換性があり、容易なプロトタイピングが可能になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE レシーバとデバッグ プローブ

重要:XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、テキサス・インスツルメンツ プロセッサ向けのピン トレースをサポートする従来の製品です。新規デバイスについては、サード パーティ製トレース レシーバの使用が推奨されます。

XDS560v2 PRO TRACE Receiver は、XDS560v2 System Trace ファミリ (USB 版USB & イーサネット版) と同等の機能をサポートするとともに、大容量の外部 メモリ バッファを用いたコア ピン トレース (命令およびデータ) のサポートを追加しています。選定された TI デバイス向けに提供される本外部 メモリ (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
Third-party accessory

VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア

VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

EP-DSP-TPR12-SECURITY Preliminary software & documents for early engagement customers

The MCU+ SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demos.  This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM273X AWR273x 用の MCU+ SDK

The MCU+ SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demos.  This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK

The mmWave microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-MCUPLUS-SDK and companion packages to support your design needs.

MMWAVE-MCUPLUS-SDK is a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-SDK ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

AM27X-ACADEMY AM27x Academy

AM27x Academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
シミュレーション・モデル

AM273x 0.8-mm Package Sitara BSDL Model

SPRM813.ZIP (4 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM273x 0.8-mm Package Sitara Thermal Model

SPRM814.ZIP (6 KB) - Thermal Model
シミュレーション・モデル

AM273x BSDL Model

SPRM790.ZIP (3 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM273x IBIS Model

SPRM789.ZIP (2167 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM273x IBIS Model 0.80 mm package

SPRM812.ZIP (1862 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AM273x Thermal Model

SPRM788.ZIP (31 KB) - Thermal Model
計算ツール

SPRM803 AM273x Power Estimation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (NZN) 225 Ultra Librarian
NFBGA (ZCE) 285 Ultra Librarian