TMP1075EVM
TMP1075 デジタル温度センサの評価基板
TMP1075EVM
概要
高精度と広温度範囲の業界標準 LM75/TMP75 が入手可能になりました。TMP1075 は、最も普及しているデジタル温度センサの完全互換品として機能が拡張されています。TMP1075 は 12 ビットの分解能で 25°C ~ 85°C 範囲にわたって最大 ±0.5°C の代表値精度、および 55°C ~ 125°C 範囲にわたって ±1°C の標準値精度を実現し、0.0625°C の温度分解能を実現します。TI の TMP1075EVM (評価基板) を採用することで、TMP1075 を使用した設計を簡単に開始できます。このモジュールとGUIは、システムとレジスタ マップを評価するための迅速なセットアップを可能にします。この EVM には穴があり、MSP430 から離れた場所に温度センサを配置してリモート温度測定を行うことができます。また、ヘッダを 1 個使用して複数の TMP1075 をコントローラに接続することもできます。このドキュメントでは、ハードウェア設計とソフトウェアのインストールについて詳しく説明します。
特長
- シンプルで高速なセットアップを実施するための GUI を提供
- 穴の開いた PCB により、ユーザーのシステム内へのセンサの配置が可能
- 0.0625°C 分解能 (12 ビット) で最大 ±0.5°C (標準値) の精度
- 迅速な熱応答時間を可能にする PCB レイアウトの例
- USB ケーブル
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード
TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価ボード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
SBOC490 — TMP1075EVM GUI
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc490 or www.ti.com/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/04/04 | |||
| 証明書 | TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |