TMP1075
- 温度精度:
- -55℃~125℃で ±0.25℃ (標準値)
- -40 ℃~110℃で ±1℃ (最大値)
- -55℃~125℃で ±2℃ (最大値)
- 低消費電力:
- 2.7µA の平均電流
- 0.37µA シャットダウン電流
- 電源電圧範囲オプション:1.62V~5.5V
- 温度は電源と無関係
- デジタル インターフェイス:SMBus、I2C
- 業界標準 LM75 および TMP75 とのソフトウェア互換性
- I3C Mixed Fast Mode バス内に共存可能
- 分解能:12 ビット
- 最大 32 の I2C アドレスをサポート
- ALERT ピンの機能
- NIST トレース可能
TMP1075 は、業界標準の LM75 および TMP75 デジタル温度センサの代替品として、最も高精度で低消費電力の製品です。TMP1075 は SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8、SOT563-6 パッケージで供給され、ピン互換、ソフトウェア互換なので、既存の xx75 の設計を迅速にアップグレードできます。TMP1075 には新たに 2.0mm × 2.0mm の DFN および 1.6mm × 1.6mm の SOT563-6 パッケージが追加され、SOIC パッケージに比べてプリント基板 (PCB) のフットプリントをそれぞれ 82% および 89% 削減できます。
TMP1075 は、広い温度範囲にわたって ±1℃の精度であり、オンチップの12 ビット A/D コンバータ (ADC) により 0.0625℃ の温度分解能を実現します。
TMP1075 は 2 線式の SMBus および I2C インターフェイスと互換性があり、最大 32 のデバイス アドレスをサポートし、SMBus のリセットおよびアラート機能があります。
TMP1075 D、DGK、DSG パッケージは -55℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されており、 TMP1075N DRL パッケージは -40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
TMP1075 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。リクエストする
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP1075 温度センサ、I2 C および SMBus インターフェイス付き、業界標準の LM75 フォーム・ファクタおよびピン配置 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
| アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| 製品概要 | Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
| アプリケーション概要 | 最新の温度センシング技術でディスプレイを保護する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
| 技術記事 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy | PDF | HTML | 2020年 9月 22日 | |||
| 技術記事 | How to design an infrared thermometer quickly | PDF | HTML | 2020年 4月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価基板
LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- TMP105
- TMP112
- TMP175
- TMP275
- TMP75
- TMP1075
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm75.c
- (...)
ASC-STUDIO-TMP1075 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP1075 temperature sensor
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-010072 — 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点