ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2980-ADJ

アクティブ

イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 300 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 300 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • V IN 範囲:
    • 従来のチップ:2.2V~16V
    • 新しいチップ:2.5V~16V
  • V OUT 範囲:
    • 従来のチップ:1.23V~15.0V
    • 新しいチップ:1.2V~15.0V
  • V OUT (標準値) 精度:
    • 従来のチップ:±1%
    • 新しいチップ:±0.5%
  • 負荷および温度範囲にわたる出力精度:
    • 従来のチップ:±3.5%
    • 新しいチップ:±1%
  • 出力電流:最大 50mA
  • 静止電流、低い I Q (新チップ):
    • 55µA (I LOAD = 0mA の場合)
    • 350µA (I LOAD = 50mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 従来のチップ:1µA 未満
    • 新しいチップ:0.8µA 以下
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 70dB、1MHz で 42dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • V IN 範囲:
    • 従来のチップ:2.2V~16V
    • 新しいチップ:2.5V~16V
  • V OUT 範囲:
    • 従来のチップ:1.23V~15.0V
    • 新しいチップ:1.2V~15.0V
  • V OUT (標準値) 精度:
    • 従来のチップ:±1%
    • 新しいチップ:±0.5%
  • 負荷および温度範囲にわたる出力精度:
    • 従来のチップ:±3.5%
    • 新しいチップ:±1%
  • 出力電流:最大 50mA
  • 静止電流、低い I Q (新チップ):
    • 55µA (I LOAD = 0mA の場合)
    • 350µA (I LOAD = 50mA の場合)
  • シャットダウン電流と温度との関係:
    • 従来のチップ:1µA 未満
    • 新しいチップ:0.8µA 以下
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作 (新チップ)
  • 高 PSRR (新チップ):
    • 1kHz で 70dB、1MHz で 42dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)

LP2980-ADJ は、可変出力で入力範囲の広い低ドロップアウトの電圧レギュレータで、最大 16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-ADJ は、1.2V~15.0V (新チップ) および 1.23V~15.0V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。

さらに、LP2980-ADJ (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 45dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2980-ADJ は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

LP2980-ADJ は、可変出力で入力範囲の広い低ドロップアウトの電圧レギュレータで、最大 16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-ADJ は、1.2V~15.0V (新チップ) および 1.23V~15.0V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。

さらに、LP2980-ADJ (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 45dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2980-ADJ は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2980-ADJ 16V、50mA、低消費電力、可変低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 8月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP1075EVM — TMP1075 デジタル温度センサの評価基板

高精度と広温度範囲の業界標準 LM75/TMP75 が入手可能になりました。TMP1075 は、最も普及しているデジタル温度センサの完全互換品として機能が拡張されています。TMP1075 は 12 ビットの分解能で 25°C ~ 85°C 範囲にわたって最大 ±0.5°C の代表値精度、および 55°C ~ 125°C 範囲にわたって ±1°C の標準値精度を実現し、0.0625°C の温度分解能を実現します。TI の TMP1075EVM (評価基板) を採用することで、TMP1075 を使用した設計を簡単に開始できます。このモジュールとGUIは、システムとレジスタ (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価基板

TMP116 デバイスは EEPROM を搭載した高精度デジタル温度センサ ファミリです。TMP116 ファミリは 16 ビット分解能で、20°C ~ 42°C の範囲で最大 ±0.1°C の精度、0°C ~ 85°C の範囲で 0.2°C の精度を実現します。  TMP116EVM 評価基板 (EVM) は、ユーザーが TMP116 ファミリを使用して設計を開始するためのシンプルな方法を実現します。  この EVM には、MSP430 から離れた場所に温度センサを配置してリモート温度測定を行うことができる目打ちが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian