TMP114EVM

TMP114 超薄型プロファイル、1.2V、高精度温度センサの評価基板

TMP114EVM

購入

概要

TMP114EVM を使用すると、TMP114 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンはホスト・コンピュータおよび TMP114 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。接続に使用するのは、I2C インターフェイス。

この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

  • その結果、TMP114 を開発ユーザーのシステムやホストに接続できます。
  • また、EVM のホストやソフトウェアを、TMP114 デバイスと組み合わせた開発ユーザーのシステムに接続することもできます。
  • 複数に分割した小型の個別ボードを活用して、複数のセンサをシステム内に配置できます。
  • ミシン目の間隔は、プロトタイプ向けブレッドボードで一般的な 0.1 インチ (2.54mm) と互換性があります。

特長
  • シンプルで迅速なセットアップを可能にする GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)
  • ミシン目の付いた PCB (プリント基板) を活用して、開発ユーザーのシステム内に複数のセンサを配置することが可能
  • 迅速な熱応答時間を可能にする PCB レイアウトの例
  • シンプルな USB インターフェイス


デジタル温度センサ
TMP114 0.2℃ の精度、高さ 0.15mm、1.2V 対応の温度センサ

 

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
TCA9803 内部 3mA 電流源搭載、2 ビット・レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5951 イネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC1T45 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP114EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
証明書 TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ