0.2℃ の精度、高さ 0.15mm、1.2V 対応の温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.2, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.08 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 1.98 Features 0.15mm Package Height, Slew Rate Warning Supply current (max) (µA) 1.5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 3 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.2, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.08 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 1.98 Features 0.15mm Package Height, Slew Rate Warning Supply current (max) (µA) 1.5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 3 Rating Catalog
PICOSTAR (YMT) 4 0.5776 mm² 0.76 x 0.76
  • 高精度
    • TMP114:
      • 20℃~50℃で ±0.2℃以下
      • -10℃~80℃で ±0.3℃以下
      • -40℃~125℃で ±0.5℃以下
    • TMP114N:
      • -40℃~125℃で ±1℃以下
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 16 ビット分解能:0.0078℃ (LSB)
  • 低い消費電力:
    • 平均電源電流:0.7µA
    • シャットダウン電流:0.16µA
  • 電源電圧範囲:1.08V~1.98V
  • 応答時間:300ms
  • 電源電圧に依存しない 1.2V 互換のロジック入力
  • I 2C および SMBus 互換インターフェイス
  • 50ns スパイク・フィルタにより I3C 混在バス上で共存可能
  • オプションの巡回冗長検査 (CRC)
  • 調整可能な平均化機能
  • 変換時間と周期を調整可能
  • 連続またはワンショット変換モード
  • ヒステリシス付き温度アラート・ステータス
  • NIST トレース可能
  • 超薄型の 4 ボール PicoStar (DSBGA) パッケージ、高さ 0.15mm
  • 高精度
    • TMP114:
      • 20℃~50℃で ±0.2℃以下
      • -10℃~80℃で ±0.3℃以下
      • -40℃~125℃で ±0.5℃以下
    • TMP114N:
      • -40℃~125℃で ±1℃以下
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 16 ビット分解能:0.0078℃ (LSB)
  • 低い消費電力:
    • 平均電源電流:0.7µA
    • シャットダウン電流:0.16µA
  • 電源電圧範囲:1.08V~1.98V
  • 応答時間:300ms
  • 電源電圧に依存しない 1.2V 互換のロジック入力
  • I 2C および SMBus 互換インターフェイス
  • 50ns スパイク・フィルタにより I3C 混在バス上で共存可能
  • オプションの巡回冗長検査 (CRC)
  • 調整可能な平均化機能
  • 変換時間と周期を調整可能
  • 連続またはワンショット変換モード
  • ヒステリシス付き温度アラート・ステータス
  • NIST トレース可能
  • 超薄型の 4 ボール PicoStar (DSBGA) パッケージ、高さ 0.15mm

TMP114 は、超薄型 (0.15mm) 4 ピン・パッケージの I 2C 互換高精度デジタル温度センサです。TMP114 パッケージは小型で高さが低く、体積に制約のあるシステムに最適化されているので、他の表面実装部品の下にセンサを配置するという全く新しい方式が可能になり、最も高速で最も正確な温度測定を実現できます。

TMP114 は ±0.2℃の精度があり、温度分解能 0.0078℃のオンチップ 16 ビット A/D コンバータ (ADC) を備えています。TMP114 は、NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テストされています。

TMP114 は 1.08V~1.98V の電源電圧範囲、0.7µA 未満の低い平均電源電流で動作するように設計されています。

TMP114 は、超薄型 (0.15mm) 4 ピン・パッケージの I 2C 互換高精度デジタル温度センサです。TMP114 パッケージは小型で高さが低く、体積に制約のあるシステムに最適化されているので、他の表面実装部品の下にセンサを配置するという全く新しい方式が可能になり、最も高速で最も正確な温度測定を実現できます。

TMP114 は ±0.2℃の精度があり、温度分解能 0.0078℃のオンチップ 16 ビット A/D コンバータ (ADC) を備えています。TMP114 は、NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テストされています。

TMP114 は 1.08V~1.98V の電源電圧範囲、0.7µA 未満の低い平均電源電流で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP110 アクティブ アラート機能搭載、小型 X2SON パッケージ封止、精度 ±1.0℃ の I²C 温度センサ Standard accuracy (±1.0°C), in similar size (0.8 × 0.8 mm) in an X2SON plastic-encapsulated package
TMP112D アクティブ アラート オプション搭載、精度 ±0.5℃ の I²C 温度センサ Similar accuracy (±0.5°C), in similar size (0.8 × 0.8 mm) in an X2SON plastic-encapsulated package
TMP118 アクティブ ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ Smaller (336 μm²), slightly thicker (240 μm) device with improved accuracy (±0.1°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP114 I2C インターフェイスを備えた、超薄型、1.2V~1.8V 電源、高精度デジタル温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Under-Component Monitoring With Ultra-Small Temperature Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 21日
証明書 TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 12月 13日
技術記事 Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules PDF | HTML 2022年 1月 28日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Temperature Slew Rate Warning Overview PDF | HTML 2021年 11月 9日
技術記事 Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity PDF | HTML 2016年 11月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP114EVM — TMP114 超薄型プロファイル、1.2V、高精度温度センサの評価基板

TMP114EVM を使用すると、TMP114 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は 、USB スティックのフォーム ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは I2C インターフェイスを使用して、ホスト コンピュータおよび TMP114 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。

この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
  • その結果、TMP114 を開発ユーザーのシステムやホストに接続できます。
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

購入先:MikroElektronika
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YMT) 4 Ultra Librarian