TMP461EVM-CVAL

放射線耐性保証 (RHA) 高精度リモートおよびローカル温度センサ評価基板

TMP461EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TMP461-SP デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート サーマル トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル コードとして表現され、分解能は 0.0625℃ です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±2℃ です。2 線式のシリアル インターフェイスには、SMBus 通信プロトコルを使用できます。

特長
  • TMP461 の包括的な評価
  • プログラマブル非理想係数
  • 直列抵抗キャンセル
  • アドレス選択オプション
  • 12 ビット分解能

  • USB ケーブル延長
  • SM-USB-DIG スーパー ミニ USB-DIG

デジタル温度センサ
TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP461EVM-CVAL — 放射線耐性保証(RHA)、高精度リモート / ローカル温度センサの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP461EVM-CVAL 放射線耐性保証(RHA)、高精度リモート / ローカル温度センサの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC453 — TMP461EVM GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP461 ピン プログラマブルなバス アドレス、高精度、リモート / ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP461EVM TMP461 温度センサの評価基板 TMP461EVM-CVAL 放射線耐性保証 (RHA) 高精度リモートおよびローカル温度センサ評価基板
ダウンロードオプション

SBOC453 TMP461EVM GUI Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
デジタル温度センサ
TMP461 ピン プログラマブルなバス アドレス、高精度、リモート / ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP461EVM TMP461 温度センサの評価基板 TMP461EVM-CVAL 放射線耐性保証 (RHA) 高精度リモートおよびローカル温度センサ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc453 or www.ti.com/lit/xx/sboc453/sboc453.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC453. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP461EVM-CVAL User's Guide and Software Tutorial 2017/09/25
証明書 TMP461EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。