TMP75BEVM
TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用
TMP75BEVM
概要
The TMP75B is is a digital output temperature sensor capable of reading temperatures of -40ºC to +125ºC with 12 bits (0.0625 C) of resolution. The TMP75B uses a two-wire I2C protocol SMBus interface that allowsup to eight devices on one bus. It is ideal for extended temperature measurement in communication,computer, consumer, environmental, industrial, and instrumental applications. The TMP75BEVM is a platform for evaluating the performance of the TMP75 under various conditions. The TMP75BEVM consists of two PCBs. The first is the SM-USB-DIG board that communicates with the computer, provides power, and sends and receives appropriate digital signals. The second is the TMP75B test board, which contains the TMP75B and its support circuitry.
特長
- Jumper selectable device address
- Test points for user-provided power and I2C master.
- LED and test point provided for ALERT monitoring
- GUI Software to configure and operate the TMP75BEVM
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP75BEVM — TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用
TMP75BEVM — TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用
サポート・ソフトウェア
SBOC439 — TMP75BEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC439 — TMP75BEVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc439 or www.ti.com/lit/xx/sboc439/sboc439.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC439. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TM75BEVM User's Guide | 2019/09/09 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide | 2014/04/10 | |||
| 証明書 | TMP75BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |