TMP75B-Q1

アクティブ

車載、I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 ピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3 つの温度でテスト済みのオプション: TMP75BTQDGKRQ1
  • 機能安全対応
  • 2 線式シリアル インターフェイス付きのデジタル出力
  • ピンによりプログラム可能な 8 つまでのバス アドレス
  • 過熱アラートをプログラム可能
  • シャットダウン モードによる消費電力削減
  • ワンショット変換モード
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 静止電流:
    • 45µA アクティブ (標準値)
    • 0.3µA シャットダウン (標準値)
  • 精度:
    • -20℃~85℃で ±0.5℃ (標準値)
    • -40℃~125℃で ±1℃ (標準値)
  • 分解能:12 ビット (0.0625℃)
  • パッケージ:SOIC-8、VSSOP-8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3 つの温度でテスト済みのオプション: TMP75BTQDGKRQ1
  • 機能安全対応
  • 2 線式シリアル インターフェイス付きのデジタル出力
  • ピンによりプログラム可能な 8 つまでのバス アドレス
  • 過熱アラートをプログラム可能
  • シャットダウン モードによる消費電力削減
  • ワンショット変換モード
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 静止電流:
    • 45µA アクティブ (標準値)
    • 0.3µA シャットダウン (標準値)
  • 精度:
    • -20℃~85℃で ±0.5℃ (標準値)
    • -40℃~125℃で ±1℃ (標準値)
  • 分解能:12 ビット (0.0625℃)
  • パッケージ:SOIC-8、VSSOP-8

TMP75B-Q1 は、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) を統合したデジタル温度センサで、1.8V の電源で動作可能であり、業界標準規格の LM75 および TMP75 とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスは SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給され、外付け部品なしで温度を感知できます。TMP75B-Q1は、–40°C~125°C の動作温度範囲で温度を 0.0625°C の分解能で読み取ることができます。TMP75BTQDGKRQ1 は、高い堅牢性を実現するために、生産時に 3 つの温度 (–40°C、25°C、125°C) でテストされています。

TMP75B-Q1 には SMBus および 2 線式インターフェイスとの互換性があり、8 つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBus の過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル インターフェイスにより、TMP75B-Q1 は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションです。TMP75B-Q1 は、さまざまな車載アプリケーションの熱管理と保護を目的として設計されており、PCB に実装されるサーミスタに代わる高性能の代替品です。

TMP75B-Q1 は、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) を統合したデジタル温度センサで、1.8V の電源で動作可能であり、業界標準規格の LM75 および TMP75 とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスは SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給され、外付け部品なしで温度を感知できます。TMP75B-Q1は、–40°C~125°C の動作温度範囲で温度を 0.0625°C の分解能で読み取ることができます。TMP75BTQDGKRQ1 は、高い堅牢性を実現するために、生産時に 3 つの温度 (–40°C、25°C、125°C) でテストされています。

TMP75B-Q1 には SMBus および 2 線式インターフェイスとの互換性があり、8 つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBus の過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限とALERTピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。工場で較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル インターフェイスにより、TMP75B-Q1 は他のセンサーや電子部品の温度補償に適切なソリューションです。TMP75B-Q1 は、さまざまな車載アプリケーションの熱管理と保護を目的として設計されており、PCB に実装されるサーミスタに代わる高性能の代替品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP75B-Q1 1.8V デジタル温度センサ、2 線式インターフェイスおよびアラート付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 4日
アプリケーション・ノート LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 7日
機能安全情報 TMP75B-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2022年 6月 9日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SBOC439 TMP75BEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP75B I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 フォーム ファクタとピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ
  • TMP75B-Q1 車載、I2C/SMBus インターフェイス搭載、LM75 ピン配置採用、1.4V 対応、温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMP75BEVM TMP75B 評価モジュール、デジタル出力温度センサ用
シミュレーション・モデル

TMP75B IBIS Model (Rev. A)

SBOM883A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ