TMUXBQB-DYYEVM

16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXBQB-DYYEVM

ご注文はこちら

概要

TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。

特長
  • BQB、DYY、PW いずれかのパッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • サーマル パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択可能
  • 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
  • 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
  • 各入力に複数のデカップリング コンデンサ用のフットプリント
  • 端子台と電源の接続
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX1308 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1309 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V compatible logic TMUX182-SEP Radiation tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V logic TMUX4051 ±12V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4052 ±12V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4053 ±12V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX5411 50V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switches, 21Ω Ron, 1.8V logic (logic low) TMUX5412 50V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switches, 21Ω Ron, 1.8V logic (logic high) TMUX5413 50V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switches, 21Ω Ron, 1.8V logic (logic low + high)

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUX1574 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

 

主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ
TCA9846 リセット機能搭載、超低電圧、1MHz、4 チャネル I2C スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXBQB-DYYEVM Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 2021/12/03
証明書 TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。