TMUX1574

アクティブ

電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

製品詳細

Protocols Analog, I2C, I2S, I3C, JTAG, MIPI, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 2000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 2000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 25 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 7.5 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.1 Ron (max) (mΩ) 4500 Ron channel match (max) (Ω) 0.28 VIH (min) (V) 1.2 VIL (max) (V) 0.45 Rating Catalog
Protocols Analog, I2C, I2S, I3C, JTAG, MIPI, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 2000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 2000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 25 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 7.5 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.1 Ron (max) (mΩ) 4500 Ron channel match (max) (Ω) 0.28 VIH (min) (V) 1.2 VIL (max) (V) 0.45 Rating Catalog
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 広い電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 小さいオン容量:7.5pF
  • 小さいオン抵抗:2Ω
  • 広い帯域幅:2GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8Vロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 電源オフ保護 : 最大3.6Vの信号
    • SN74CBTLV3257とピン配置互換
  • 広い電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 小さいオン容量:7.5pF
  • 小さいオン抵抗:2Ω
  • 広い帯域幅:2GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8Vロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 電源オフ保護 : 最大3.6Vの信号
    • SN74CBTLV3257とピン配置互換

TMUX1574は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1574は、4チャネルの2:1 SPDTスイッチ構成を提供します。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(SxA、SxB)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最高でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。

TMUX1574の信号経路には最大3.6Vの電源オフ保護が備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵 しているため、外部コンポーネントが不要になり、システムのサイズとコストを削減できます。

TMUX1574は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1574は、4チャネルの2:1 SPDTスイッチ構成を提供します。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(SxA、SxB)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最高でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。

TMUX1574の信号経路には最大3.6Vの電源オフ保護が備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵 しているため、外部コンポーネントが不要になり、システムのサイズとコストを削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX1575 アクティブ 1.2V ロジック対応、低静電容量、2:1 (SPDT)、4 チャネル、電源オフ保護機能付きスイッチ This product is in a 60% smaller WCSP package and supports 1.2-V logic.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1574 低容量、2:1 (SPDT) 4チャネル、1.8Vロジックの電源オフ保護スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 12月 11日
アプリケーション・ノート Designing with Multiple Multiplexers in Series: A Guide to Cascading Multiplexers PDF | HTML 2024年 1月 31日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
技術記事 Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers PDF | HTML 2020年 9月 18日
技術記事 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板

TMAG5110-5111EVM は、デュアル ホール ラッチを搭載したロータリー エンコーディング ボードです。これらのラッチは、直交型に対応する個別の回路 (TMAG5110)、または速度と方向に対応する個別の回路 (TMAG5111) という両方の実装を採用しています。2 個の異なる磁気素子と、2 箇所の磁気素子配置場所オプションを用意してあるので、極とピッチの独立性、および磁気素子の配置場所の独立性に関するデュアル ラッチの能力に注目することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1574 IBIS Model (Rev. B)

SCDM195B.ZIP (25 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX1574 PSPICE Model

SCDM240.ZIP (2505 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMUX1574 S-Parameter Model

SCDM204.ZIP (10563 KB) - S-Parameter Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01001 — 車両乗員検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AWR6843 の使用方法を示します。この製品は、DSP を搭載した 60GHz シングルチップ ミリ波センサであり、車両の乗員検出 (VOD) や子供の占有検出 (CPD) センサとして使用すると、車両内の乗員や生体を検出できます。このデザインは、C674x DSP 上で動作するリファレンス ソフトウェアの処理チェーンを実現し、ヒート マップを生成して、±60 度の視野角 (FOV) で乗員を検出できるようにします。

 

追加情報

レーダーを使用して車内の乗員を検出するリファレンス ソフトウェアの処理チェーン。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル デジタル インターフェイスです。このリファレンス デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0057 — AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を搭載した Sitara™ プロセッサ上で動作する産業用通信向けシステムです。統合型のマルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダのマスター インターフェイスのサポートを提示するデザインです。サポート対象のデジタル ポジション エンコーダ マスター プロトコルは、EnDat 2.2、HIPERFACE DSL ®、BiSS C です。統合型のマルチプロトコル エンコーダ マスターには、追加の FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ)、ASIC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01021 — DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01023 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションは、システムの SNR (信号対雑音比)、SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB (実効ビット数) を最適化するために、チャネル間スキューを正確に調整できる低ノイズでスケーラブルなクロッキング ソリューションが必要です。このリファレンス デザインは、1 つのマスタと複数のスレーブのクロック処理デバイスを使用して、チャネル数の多い、JESD204B に同期したクロックをサポートします。このデザインは、TI の LMK04828 クロック ジッタ クリーナ、および VCO を内蔵した LMX2594 広帯域 PLL (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01024 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションは、システムの SNR (信号対雑音比)、SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB (実効ビット数) を最適化するために、チャネル間スキューを正確に調整できる低ノイズでスケーラブルなクロッキング ソリューションが必要です。このリファレンス デザインは、JESD204B に同期したクロックをデイジーチェーン構成でスケーリングできます。このデザインは、TI の LMK04828 クロック ジッタ クリーナ、および VCO を内蔵した LMX2594 広帯域 PLL を使用して、マルチチャネルの JESD204B (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用して、IEC 62439 規格で規定されている PRP (Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル) 仕様をサポートしています。このリファレンス デザインは、FPGA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010271 — エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010131 — レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン

フェーズドアレイ レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ フロント エンドは、同期マルチトランシーバ シグナル チェーンを必要とします。各トランシーバ シグナル チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)、クロック サブシステムを搭載しています。このクロック サブシステムは高精度遅延調整機能を搭載した低ノイズ サンプリング クロックを提供し、最小のチャネル間スキューのほか、信号対雑音比(SNR)、スプリアス フリー ダイナミック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板のリファレンス デザイン

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ オーディオ サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS2770を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。このデザインには TL760M33TPS73618の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも含まれており、それぞれ、必要な 3.3V と 1.8V のシステム レールを生成します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ