TMUXRUM-RRPEVM

16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM

ご注文はこちら

概要

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

特長
  • RUM または RRP パッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • サーマル パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択できます。
  • 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
  • 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
  • 各入力に複数のデカップリング コンデンサ用のフットプリント
  • 端子台と電源の接続

  • 2.54mm シャント (17 個)、信号ラインおよびサーマル パッドの選択用

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
MUX708-Q1 車載、1.8V ロジック対応、44V、低 Ron、8:1 マルチプレクサ TMUX6236 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7208 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ TMUX7209 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7612 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX8108 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、シングル、8:1 マルチプレクサ TMUX8212 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8213 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応 (ローとハイ両方のロジック)、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8612 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な ron、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX9612 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、220V、平坦な ron、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXRUM-RRPEVM TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 2021/08/11
証明書 TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。