TMUX9612
- 広い電源電圧範囲:
- デュアル電源:±10V~±110V
- シングル電源:10V ~ 140V
- 非対称のデュアル電源動作:+90V/-130V と 140V/-80V の間
- 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性
- ラッチアップ フリー
- 大きい連続電流:200mA
- 低い入力リーク:25°C で 80pA
- 少ない電荷注入:–20pC
- 低いオフ絶縁とクロストーク:< -100dB
- 低いオン抵抗平坦性:0.435 Ω
- 低オン抵抗:14 Ω
- 低いオフ容量:5pF
- 追加のロジック レール (VL) が不要
- 1.8V ロジックに対応
- フェイルセーフ ロジック:電源から独立して最大 48V
- ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 双方向の信号パス
- 広い動作温度範囲 TA:-40℃ ~ 125℃
- 業界標準の小型 WQFN パッケージ
TMUX9612 は、ラッチアップ耐性を持つ最新の高電圧対応アナログ スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは、デュアル電源、シングル電源、または最大 220V の非対称電源で適切に動作します。TMUX9612 デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ パラメータ性能を提供します。このデバイスは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。
すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ ロジック回路によって、電源ピンよりも前にロジック ピンに電圧が印加されるため、潜在的な損傷からデバイスを保護できます。
このデバイス ファミリはラッチアップ耐性があるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ フリーという特長により、このマルチプレクサ ファミリは過酷な環境でも使用できます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板
TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。