TMUX8212

アクティブ

ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 100 Bandwidth (MHz) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.125 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 50 Supply voltage (max) (V) 100 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44, 72, 100 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 14 ON-state leakage current (max) (µA) 0.07 Supply current (typ) (µA) 100 Bandwidth (MHz) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.125 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 50 Supply voltage (max) (V) 100 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V~±50V
    • 単一電源:10V~100V
    • 非対称のデュアル電源動作
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性

  • ラッチアップ・フリー
  • 大きい連続電流:200mA

  • 低いクロストーク:–110dB
  • 低い入力リーク:10pA
  • 低いオン抵抗平坦性:0.05Ω
  • 低オン抵抗:5Ω
  • 低い静電容量:12pF
  • 追加のロジック・レール (V L) が不要
  • 1.8V ロジックに対応
  • フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • 広い動作温度範囲 T A:–40℃~125℃
  • 業界標準の TSSOP と 小型の WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±10V~±50V
    • 単一電源:10V~100V
    • 非対称のデュアル電源動作
  • 電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性

  • ラッチアップ・フリー
  • 大きい連続電流:200mA

  • 低いクロストーク:–110dB
  • 低い入力リーク:10pA
  • 低いオン抵抗平坦性:0.05Ω
  • 低オン抵抗:5Ω
  • 低い静電容量:12pF
  • 追加のロジック・レール (V L) が不要
  • 1.8V ロジックに対応
  • フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 48V
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • 広い動作温度範囲 T A:–40℃~125℃
  • 業界標準の TSSOP と 小型の WQFN パッケージ

TMUX8211、TMUX8212、TMUX8213 は、ラッチアップ・フリーの最新の高電圧対応アナログ・スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。これらのデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で正常に動作します。TMUX821x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ・パラメータ特性を示します。TMUX821x ファミリは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック・レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先にロジック・ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

このデバイス・ファミリは、ラッチアップ・フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ・フリーという特長により、このマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

TMUX8211、TMUX8212、TMUX8213 は、ラッチアップ・フリーの最新の高電圧対応アナログ・スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。これらのデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で正常に動作します。TMUX821x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ・パラメータ特性を示します。TMUX821x ファミリは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。

すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック・レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先にロジック・ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

このデバイス・ファミリは、ラッチアップ・フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ・フリーという特長により、このマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6212 アクティブ 1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ Pin-to-pin replacement with mid voltage 36-V, ±18-V supply voltage support.
TMUX7212 アクティブ 1.8V ロジック対応 (ロジック ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ Pin-to-pin replacement with mid voltage 44-V, ±22-V supply voltage support.
TMUX7412F アクティブ 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ Pin-to-Pin lower voltage option with fault protection and over voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX821x 100V、平坦な Ron、1:1 (SPST)、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、4 チャネル・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 17日
アプリケーション・ノート How to Supply a High Voltage Switch on an ATE Board PDF | HTML 2026年 4月 7日
アプリケーション・ノート フォトリレーをアナログ スイッチに置き換える際の電圧に関する主な 考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日
アプリケーション・ノート How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日
アプリケーション・ノート Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022年 5月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX8212 IBIS Model

SCDM267.ZIP (40 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX8212 PSpice Model

SCDM278.ZIP (71 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian