TPS2061C
- Single Power Switch Family
- Pin-for-Pin With Existing TI Switch Portfolio
- Rated Currents of 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A
- ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
- Fast Overcurrent Response: 2 µs
- Deglitched Fault Reporting
- Selected Parts With (TPS20xxC) and Without
(TPS20xxC-2) Output Discharge - Reverse Current Blocking
- Built-In Soft Start
- Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
- UL Listed and CB-File No. E169910
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 power-distribution switch family is intended for applications, such as USB, where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. This family offers multiple devices with fixed current-limit thresholds for applications from 0.5 A to 2 A.
The TPS20xxC and TPS20xxC-2 family limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS20xxC and TPS20xxC-2 Current Limited, Power-Distribution Switches データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 10月 2日 | ||
| 証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
| 証明書 | TPS2061C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 証明書 | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ
TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
TPS2061C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-080002 — ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点