TPS2116EVM

TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー マルチプレクサの評価基板

概要

TPS2116 評価基板 (EVM) は、TPS2116 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS2116 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2116 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 構成可能な動作モード
  • VIN の入力電圧範囲:1.6V ~ 5V
  • 2.5A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
パワー マルチプレクサ
TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2116EVM — TPS2116 手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2116EVM TPS2116 手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー マルチプレクサ
TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ TPS2121 シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2116EVM TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2117EVM TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2121EVM-023 優先パワー マルチプレクサ アプリケーション向け TPS2121 評価基板
ダウンロードオプション

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/01/25
製品
パワー マルチプレクサ
TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ TPS2121 シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2116EVM TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2117EVM TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2121EVM-023 優先パワー マルチプレクサ アプリケーション向け TPS2121 評価基板

リリース情報

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/18
証明書 TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。