TPS2121EVM-023
優先パワー マルチプレクサ アプリケーション向け TPS2121 評価基板
TPS2121EVM-023
概要
TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。このデバイスは、2.7V ~ 22V の範囲で動作する2個の電源電圧の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは、VSON ホットロッド パッケージであり、最大 4A を供給できます。TPS2120、WCSP パッケージは最大 3A を取り扱います。このユーザー ガイドは、EVM の回路図、基板レイアウト、部品リスト、この EVM の適切な動作方法に関する必要な説明を掲載しています。
特長
- 調整可能な過電圧保護機能
- 調整可能な優先順位電圧入力
- 調整可能なソフト スタート / 入力セトリング タイム
- 複数の入力ソースの間でのシームレスな切り替え
パワー マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2121EVM-023 — 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール
TPS2121EVM-023 — 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール
設計ツール
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
製品
パワー マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019/01/15 | |||
| 証明書 | TPS2121EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |