TPS38700Q1EVM

TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板

TPS38700Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C (inter-integrated circuit) 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。

TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 個のチャネルに対してシーケンシャル出力を行うほか、マルチチャネル電圧スーパーバイザとのインターフェイスを確立することもできます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みのワンタイム プログラマブル (OTP) オプションを利用できますが、必要な場合は I2C を使用して、パワーアップとパワーダウンの各シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。

この EVM (評価基板) が搭載しているのは、I2C インターフェイス向けのプラグ、複数のレール電圧を生成するための複数の LDO、フレキシビリティの最大化を意図してボード上に専用配置した複数のジャンパです。また、TPS38700Q1EVM は、TPS3870x の他の派生版と組み合わせても動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。

特長
  • マルチチャネル (最大 12 チャネル) の I2C プログラマブル電圧シーケンサ
  • 複数の出力トポロジー (オープン ドレインまたはプッシュ プル) で動作
  • ウォッチドッグ タイマを内蔵
  • マルチチャネル電圧スーパーバイザとのインターフェイスを確立可能
  • さまざまなパッケージ オプションと派生版に対応可能
  • I2C の電圧として、オンボードの 1.2V と 1.8V が使用可能
シーケンサ
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700-Q1 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700S-Q1 車載、I²C サポート、最大 6 チャネル対応、電源シーケンス IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS38700Q1EVM TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700-Q1 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS38700Q1EVM TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板
ダウンロードオプション

TPS38700-GUI TPS38700 GUI software

close
バージョン: 01
リリース日: 2022/11/04

TI-Fusion-Digital-Power-Designer Tool

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
シーケンサ
TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC TPS38700-Q1 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS38700Q1EVM TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板

リリース情報

TPS38700 GUI

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS38700Q1EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/07/10
証明書 TPS38700Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。