TPS38700-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 機能的安全性に準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料をご要望に応じて提供
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL B までのハードウェア機能
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
- 低い静止電流:35µA (標準値)
- ウィンドウ ウォッチドッグ
- 独立した RESET
- 独立した NIRQ
- NVM エラー チェック
- 1 ビット エラー訂正
- 2 ビット エラー検出
- レジスタ マップでの CRC エラー チェック
- バッテリ バックアップ
- 水晶発振器オプション
- シーケンスを I2C でプログラム可能
- RTC クロック アラーム機能
- TPS389006/TPS389008 などのマルチチャネル スーパーバイザと組み合わせて使用し、完全なマルチチャネルの監視とシーケンシング状況を実現するように設計
TPS38700-Q1 デバイスは、ウィンドウ ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサで、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。
このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン シーケンス動作を必要とするシステム向けに設計されておりで、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。
フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール シーケンス機能、小さい静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。TPS38700 は、TPS389006/TPS3890008 のような監視部品と組み合わせて使用するように設計されています。
詳細リクエスト
機能安全の故障モード影響および診断分析(FMEDA)情報が提供されています。ご注文
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS38700-Q1 最大 12 チャネルに対応する I2 C を備えた電源シーケンサ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 4月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS38700Q1EVM — TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板
TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C (inter-integrated circuit) 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。
TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 (...)
TPS389387EVM — TPS389006 と TPS38700S-Q1 を組み合わせた評価基板
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点