ホーム パワー マネージメント シーケンサ

TPS38700

アクティブ

I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC

製品詳細

Number of supplies monitored 12 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2 Iq (typ) (mA) 0.05 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 12 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2 Iq (typ) (mA) 0.05 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
  • 低い静止電流:35µA (標準値)
  • ウィンドウ ウォッチドッグ
  • 独立した RESET
  • 独立した NIRQ
  • NVM エラー チェック
    • 1 ビット エラー訂正
    • 2 ビット エラー検出
  • レジスタ マップでの CRC エラー チェック
  • バッテリ バックアップ
  • 水晶発振器オプション
  • シーケンスを I2C でプログラム可能
  • RTC クロック アラーム機能
  • TPS389006/TPS389008 などのマルチチャネル スーパーバイザと組み合わせて使用し、完全なマルチチャネルの監視とシーケンシング状況を実現するように設計
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.0V
  • 低い静止電流:35µA (標準値)
  • ウィンドウ ウォッチドッグ
  • 独立した RESET
  • 独立した NIRQ
  • NVM エラー チェック
    • 1 ビット エラー訂正
    • 2 ビット エラー検出
  • レジスタ マップでの CRC エラー チェック
  • バッテリ バックアップ
  • 水晶発振器オプション
  • シーケンスを I2C でプログラム可能
  • RTC クロック アラーム機能
  • TPS389006/TPS389008 などのマルチチャネル スーパーバイザと組み合わせて使用し、完全なマルチチャネルの監視とシーケンシング状況を実現するように設計

TPS38700 デバイスは、ウィンドウ ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサで、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。

このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン シーケンス動作を必要とするシステム向けに設計されておりで、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。

フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール シーケンス機能、小さい静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。TPS38700 は、TPS389006/TPS3890008 のような監視部品と組み合わせて使用するように設計されています。

TPS38700 デバイスは、ウィンドウ ウォッチドッグを備え I2C でプログラム可能な統合型マルチチャネル電圧シーケンサで、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN パッケージで供給されます。

このマルチチャネル電圧シーケンサは、精密なパワーアップ / パワーダウン シーケンス動作を必要とするシステム向けに設計されておりで、マルチチャネル電圧スーパーバイザと接続できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP オプションを利用できますが、必要に応じて、I2C を使用して、パワーアップ / パワーダウン シーケンス、ウォッチドッグの設定、シーケンス タイミングの各オプションを再プログラムすることもできます。

フレキシブルかつプログラマブルな電圧レール シーケンス機能、小さい静止電流、小さいフットプリントにより、このデバイスはほとんどのアプリケーションの要件を満たすことができます。TPS38700 は、TPS389006/TPS3890008 のような監視部品と組み合わせて使用するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS38700-Q1 アクティブ 車載対応、I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC Automotive variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS38700 最大 12 チャネルに対応する I2 C を備えた電源シーケンサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 31日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 1月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS38700Q1EVM — TPS38700 I²C サポート、最大 12 チャネル対応、電源シーケンス IC の評価基板

TPS38700 評価基板 (EVM) は、ウィンドウ ウォッチドッグを搭載した、統合型のマルチチャネル電圧シーケンサである TPS38700 を評価するためのプラットフォームです。TPS38700 は、I2C (inter-integrated circuit) 経由でプログラマブルであり、24 ピンの超薄型クワッド フラットパック リード端子なし (VQFN) パッケージに封止済みです。

TPS38700Q1EVM は、パワーアップとパワーダウンのシーケンシングを実施する目的で最大 12 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS389387EVM — TPS389006 と TPS38700S-Q1 を組み合わせた評価基板

TPS389387EVM は、TPS38700S-Q1 シーケンサや TPS389006 電圧監視デバイスの機能を提示し、両方のデバイス間での同期機能を評価できるほか、12 チャネルのプログラマブル電源から電力を供給する能力があります。このデバイスは、デフォルトで特定の設定値にプログラム (設定) 済みです。ただし、I²C 機能を使用して、さまざまなスレッショルド電圧、許容公差のパーセンテージ、電力シーケンスを指定し、この IC を再プログラム (設定変更) することもできます。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティを最大限に高める目的で、I²C (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS38700-TIMING-CALC TPS38700 timing calculator

Timing Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TPS38700-GUI TPS38700 GUI software

TPS38700 gui
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ