TPS40305EVM-488

8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TPS40305EVM-488

ご注文はこちら

概要

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high performance, mid-input voltage synchronous buck controller and TI’s NexFET™ high performance MOSFETs. The TPS40305EVM-488 is designed to use a regulated 12-V (8V-14V) bus voltage to provide a regulated 1.8-V output at up to 10A of load current. The TPS40305EVM-488 is designed to demonstrate the TPS40305 controller and TI NexFETs in a typical 12-V bus to low-voltage application while providing a number of non-invasive test points to evaluate the performance of the TPS40305 and TI NexFETs in a given application.

特長
  • 8-V to 14-V input voltage rating
  • 1.8-V ± 2% output voltage rating
  • 10-A steady state load current
  • 1.2-MHz switching frequency
  • Simple access to IC features including Power Good, Enable, Soft-Start, and Error Amplifier
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance
DC/DC controllers
TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD16322Q5 5mm x 6mm のシングル SON、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40305EVM-488 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40305EVM-488 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLIM116 — TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40305EVM-488 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

SLIM116 TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/08
製品
DC/DC controllers
TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40305EVM-488 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40305 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/01/12
証明書 TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。