ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40305

アクティブ

FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40305EVM-488 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM228.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Steady State Reference Design

SLIM229.TSC (693 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40305 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM227.ZIP (73 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM116A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian